Telekommunikation

Zuverlässige und flexible Gleichstromlösungen für Breitbandsysteme Niedervolt-Wireless- und andere Telekommunikationssysteme am Kundenstandort.

Eine klare, unterbrechungsfreie Kommunikation ist ohne eine hochwertige USV nicht möglich. Der Schutz von Telekommunikationsleitungen gegen Störungen durch eine instabile Stromversorgung ist ebenso wichtig wie der Schutz von Computer-Daten. Das gilt umso mehr, weil Stromausfälle häufig bei Naturkatastrophen auftreten, wenn es wirklich darauf ankommt, schnell Hilfe zu rufen. Um Telekommunikationsleitungen gegen strombedingte Störungen zu schützen, bietet APC by Schneider Electric die folgenden beiden Lösungen an: PowerShield, eine USV für Gleichstrom, die Kundenendgeräte für Hybrid Fiber-Coax, Fiber To The Home (FTTH) und Fixed Wireless Local Loop (FWLL)-Netzwerke schützen. Magnum VS, eine modulare, Rack-Mount-DC-Stromversorgung für geringe Last in den Bereichen Wireless/Mobilfunk, Kundeninstallationen und dezentrale Netzwerke

Weitere Informationen
Service-Möglichkeiten
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Frontzugang Sämtliche Installations- und Wartungsarbeiten aller Komponenten können ohne Zugang zu den Seiten oder der Rückseite des Schranks ausgeführt werden.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Verfügbarkeit
Interner Schutz Integrierte Überstromschutz-Komponenten schützen das System gegen Überlastfehler.
Batteriespannung-Temperaturausgleich Automatische Temperaturkompensation bei Erhaltungsladung optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie.
Erweiterbare Laufzeit Zusätzlich können weitere Batterien hinzugefügt werden, um im Falle einer Ausfallzeit das Gerät länger mit Strom zu versorgen.
Steuerung
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.