Symmetra

Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit

Das für die Sicherung größtmöglicher Systemverfügbarkeit in Unternehmen entwickelte USV-System Symmetra LX besitzt eine modulare, redundante Architektur, deren Kapazität und Autonomiezeit bei steigendem Bedarf oder höheren Verfügbarkeitsanforderungen erweitert werden kann. Die integrierte Netzwerkverwaltung liefert Echtzeitinformationen zu dem aktuellen Status des USV-Systems und der Umgebungsbedingungen. Die im laufenden Betrieb vom Benutzer austauschbaren Stromversorgungs-, Batterie- und Intelligenzmodule gewährleisten einen niedrigen MTTR (Mean-time to Repair)-Faktor und hohe Wartungsfreundlichkeit. Das modulare Design der Symmetra Produktreihe ermöglicht interne Redundanz und gewährleistet so die unterbrechungsfreie Stromversorgung geschäftskritischer Anwendungen in Server- und Netzwerkräumen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA12K16I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:27 Preis 15 004,00 €
Produkt APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA12K16IXR Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 8:17 Preis 23 595,00 €
Produkt APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA12K16RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:27 Preis --
Produkt APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA, N+1, Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Teilenummer SYA16K16I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:01 Preis 18 029,00 €
Produkt APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Teilenummer SYA16K16IXR Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 7:25 Preis 25 894,00 €
Produkt APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA, N+1, rackmontiert, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Teilenummer SYA16K16RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:01 Preis 18 997,00 €
Produkt APC Symmetra LX 4 kVA, skalierbar auf 8 kVA, N+1, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Teilenummer SYA4K8I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:54 Preis 8 802,75 €
Produkt APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA4K8RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:54 Preis 9 770,75 €
Produkt APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V Teilenummer SYA8K16I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis 11 888,25 €
Produkt APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA8K16IXR Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 9:23 Preis 21 296,00 €
Produkt APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V Teilenummer SYA8K16RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis 12 947,00 €
Produkt APC Symmetra LX 8 kVA, skalierbar bis zu 8 kVA, N+1, Tower, 220/230/240 oder 380/400/415 V Teilenummer SYA8K8I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis 11 888,25 €
Produkt APC Symmetra LX 8 kVA, skalierbar auf 8 kVA N+1, rackmontiert, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Teilenummer SYA8K8RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis 12 947,00 €
Produkt Linke Platte APC Symmetra LX, 19 U Teilenummer SYAFSU10L Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 229,89 €
Produkt APC Symmetra LX 19 HE, Seitenteil rechts Teilenummer SYAFSU10R Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 241,99 €
Produkt Rechte Platte APC Symmetra LX, 32 U Teilenummer SYAFSU12R Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 290,39 €
Produkt Elektronikmodul für Rahmen APC Symmetra LX - 230 V Teilenummer SYAFSU13I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 2 450,25 €
Produkt Kabeltrasse Eingang/Ausgang APC Symmetra LX – 230 V Teilenummer SYAFSU14I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 579,59 €
Produkt Kommunikationskarte APC Symmetra LX Teilenummer SYAFSU15 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 133,09 €
Produkt Ersatztür APC Symmetra LX, 13 U Teilenummer SYAFSU2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 278,29 €
Produkt APC Symmetra 32 HE Ersatztür Teilenummer SYAFSU5 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 375,09 €
Produkt Laufrollensatz APC Symmetra LX – links vorne, rechts hinten Teilenummer SYAFSU6 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 157,29 €
Produkt Laufrollensatz APC Symmetra LX – rechts vorne, links hinten Teilenummer SYAFSU7 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 157,29 €
Produkt Obere Platte APC Symmetra LX Teilenummer SYAFSU8 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 254,09 €
Produkt Linke Platte APC Symmetra LX, 13 U Teilenummer SYAFSU9L Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 193,59 €
Produkt Rechte Platte APC Symmetra LX, 13 U Teilenummer SYAFSU9R Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis 193,59 €
Produkt APC Symmetra RM 2 kVA, skalierbar auf 6 kVA N+1 220-240 V Teilenummer SYH2K6RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:37 Preis 4 930,75 €
Produkt APC Symmetra RM 4 kVA, skalierbar auf 6 kVA N+1 220-240 V Teilenummer SYH4K6RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:16 Preis 7 774,25 €
Produkt APC Symmetra RM 6 kVA, skalierbar auf 6 kVA N+1 220-240 V Teilenummer SYH6K6RMI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:49 Preis 10 617,75 €
Verfügbarkeit
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Parallel geschaltete Batteriemodule Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Stromversorgungsmodule Gewährleistet während des Austauschs von Stromversorgungsmodulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Im laufenden Betrieb austauschbare Intelligence-Module Gewährleistet während des Austauschs von Intelligence-Modulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Modularer Aufbau Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Redundante Intelligence-Module Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
Skalierbarkeit
Programmierbare Frequenz Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.
Vor Ort austauschbare Stromverteilertafel Gewährleistet Kompatibilität mit Geräten, die über andere Steckertypen verfügen.
Externe Plug-and-Play-Batterien Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Skalierbare Überbrückungszeit Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Skalierbare Kapazität Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.
Schutz
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Rücksetzbare Unterbrecher Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Generator-kompatibel Stellt die kontinuierliche Stromversorgung von Geräten im Falle eines längeren Stromausfalls sicher.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Service-Möglichkeiten
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vom Benutzer austauschbare Intelligence-Module Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Intelligence-Module.
Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Steuerung
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Verwaltbare externe Batterien Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
LC-Display Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.