Smart-UPS

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Millionen IT-Fachleute setzen auf die Smart-UPS™, wenn es darum geht, wichtige Systeme und Daten gegen Ausfälle zu schützen sowie eine zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Die Systeme sind in verschiedenen Ausführungen und Kategorien (Entry Level, Standard und Extended Run) erhältlich. Es gibt für jeden Einsatzbereich und jedes Budget ein passendes Smart-UPS Modell. Die Standard-Modelle sind die weltweit beliebtesten USV-Systeme für den Schutz von Server-, Speicher- und Netzwerksystemen und galten lange als Maßstab für Zuverlässigkeit und Managementfunktionen. Die Einstiegsmodelle der Smart-UPS sind kosteneffiziente Systeme für kleine bis mittlere Unternehmen, die kleine Switches, Netzwerk- und POS (Point-of-Sale)-Systeme sowie kleine Server schützen möchten. Die Extended Run-Modelle können durch externe Batteriemodule ergänzt werden und damit auch bei Netzausfällen von mehreren Stunden längere Autonomiezeiten für wichtige Server sowie Sicherheits- und Kommunikationssysteme bereitstellen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt APC Smart-UPS SC 420 VA, 230 V Teilenummer SC420I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:28 Preis 217,79 €
Produkt APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 U rackmontiert/Tower Teilenummer SC450RMI1U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:43 Preis 326,69 €
Produkt APC Smart-UPS SC 620 VA, 230 V Teilenummer SC620I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:58 Preis 326,69 €
Produkt APC Smart-UPS C 1000VA LCD, 230V Teilenummer SMC1000I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:57 Preis 494,89 €
Produkt APC Smart-UPS, 1000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V Teilenummer SMC1000I-2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:57 Preis 676,39 €
Produkt APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect Teilenummer SMC1000I-2UC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 676,39 €
Produkt APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect Teilenummer SMC1000IC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 494,89 €
Produkt APC Smart-UPS C 1500VA LCD, 230V Teilenummer SMC1500I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:17 Preis 664,29 €
Produkt APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V Teilenummer SMC1500I-2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:51 Preis 857,89 €
Produkt APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect Teilenummer SMC1500I-2UC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:05 Preis 857,89 €
Produkt APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect Teilenummer SMC1500IC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis 664,29 €
Produkt APC Smart-UPS, 1000 VA, LCD, 230 V Teilenummer SMT1000I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:02 Preis 579,59 €
Produkt APC Smart-UPS 1000VA, 230 V Tower mit 6 Jahren Garantie Teilenummer SMT1000I-6W Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:02 Preis 676,39 €
Produkt APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect Teilenummer SMT1000IC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:02 Preis 579,59 €
Produkt APC Smart-UPS 1000 VA, LCD RM, 2 U, 230 V Teilenummer SMT1000RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:09 Preis 809,49 €
Produkt APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect Teilenummer SMT1000RMI2UC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:09 Preis 809,49 €
Produkt APC Smart-UPS, 1500 VA, LCD, 230 V Teilenummer SMT1500I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:25 Preis 785,29 €
Produkt APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect Teilenummer SMT1500IC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:25 Preis 785,29 €
Produkt APC Smart-UPS 1500VA, 230 V, Rackmount, mit 6 Jahren Garantie Teilenummer SMT1500R2I-6W Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:46 Preis 1 124,09 €
Produkt APC Smart-UPS 1500VA, LCD RM 1HE, 230V Teilenummer SMT1500RMI1U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:24 Preis 1 087,79 €
Produkt APC Smart-UPS 1500 VA, LCD RM, 2 U, 230 V Teilenummer SMT1500RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:46 Preis 1 015,19 €
Produkt APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect Teilenummer SMT1500RMI2UC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:46 Preis 1 015,19 €
Produkt APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMT1500RMI2UNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:46 Preis 1 331,00 €
Produkt APC Smart-UPS, 2200 VA, LCD, 230 V Teilenummer SMT2200I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:20 Preis 1 300,75 €
Produkt APC Smart-UPS 2200 VA LCD RM 2 U 230 V Teilenummer SMT2200RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:08 Preis 1 815,00 €
Produkt APC Smart-UPS 2200 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMT2200RMI2UNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:08 Preis 2 178,00 €
Produkt APC Smart-UPS, 3000 VA, LCD, 230 V Teilenummer SMT3000I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:33 Preis 1 966,25 €
Produkt APC Smart-UPS 3000VA, 230 V 2HE Rack mit 6 Jahren Garantie Teilenummer SMT3000R2I-6W Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:03 Preis 2 541,00 €
Produkt APC Smart-UPS, 3000 VA, LCD RM, 2 U, 230 V Teilenummer SMT3000RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:03 Preis 2 329,25 €
Produkt APC Smart-UPS 3000 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMT3000RMI2UNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:03 Preis 2 692,25 €
Produkt APC Smart-UPS, 750 VA, LCD, 230 V Teilenummer SMT750I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:02 Preis 399,29 €
Produkt APC Smart-ups 750 VA, LCD RM, 2 U, 230 V Teilenummer SMT750RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:22 Preis 591,69 €
Produkt APC Smart-UPS 750 VA, LCD, Rackmount, 2 HE, 230 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMT750RMI2UNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:22 Preis 869,99 €
Produkt APC Smart-UPS X, 1000 VA, Rack/Tower LCD, 230 V Teilenummer SMX1000I Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:48 Preis 857,89 €
Produkt APC Smart-UPS X 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V Teilenummer SMX1500RMI2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:51 Preis 1 331,00 €
Produkt APC Smart-UPS X, 1500 VA, Rack/Tower LCD, 230 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMX1500RMI2UNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:51 Preis 1 845,25 €
Produkt APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200-240 V Teilenummer SMX2200HV Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:12 Preis 1 754,50 €
Produkt APC Smart-UPS X 2200 VA, Tower/Rack-Gehäuse mit geringer Tiefe (Short Depth), LCD, 200 - 240 V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMX2200HVNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:12 Preis 2 329,25 €
Produkt APC Smart-UPS X 2200 VA Rack/Tower, LCD, 200-240V, mit Netzwerkkarte Teilenummer SMX2200R2HVNC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:12 Preis 3 025,00 €
Produkt APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200-240 V Teilenummer SMX2200RMHV2U Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 5:12 Preis 2 420,00 €
Seite:
Verfügbarkeit
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Steuerung
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
USB-Schnittstelle Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Service-Möglichkeiten
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Rücksetzbare Unterbrecher Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Anpassungsmöglichkeit
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.