Smart-UPS On-Line

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

Smart-UPS On-Line ist eine Familie von Hochleistungs-USV-Systemen für den Schutz von Servern, Sprach- und Datennetzwerken, medizinischen Einrichtungen und leichteren industriellen Anwendungen vor Netzausfällen. Die für Lasten von 1 bis 20 kVA skalierbare Smart-UPS On-Line ist in den Formaten 2 bis 12 HE erhältlich. Die neuesten Modelle der Familie mit einer Kapazität von 15 und 20 kVA sind für die Versorgung von leistungsintensiven Blade-Servern oder Racks mit hoher Gerätedichte geeignet. Wenn die erforderliche Autonomiezeit eher Stunden statt Minuten beträgt, kann die Smart-UPS On-Line mit passenden Akkumodulen konfiguriert werden, um auch extremste Anforderungen geschäftskritischer Systeme zu erfüllen. Die mitgelieferte PowerChute Management-Software steuert die automatische, sichere Abschaltung von Netzwerkbetriebssystemen. Alle Modelle ab 5 kVA und darüber beinhalten außerdem eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die Fernverwaltung (bei Modellen unter 5 kVA als Option). Die Smart-UPS On-Line Produktfamilie bietet durch Merkmale wie die umfassenden Eingangsspannungsbereiche, hochpräzise Regelung der Ausgangsspannung, Frequenzregelung, internen Bypass und die Korrektur des Eingangsleistungsfaktors hohen Mehrwert für Kunden mit hohen Anforderungen an die Qualität der Stromversorgung.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt APC Smart-UPS SRT 10000 VA, RM, 230 V Teilenummer SRT10KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:40 Preis 8 500,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 10000 VA, 230 V Teilenummer SRT10KXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:40 Preis 8 228,00 €
Produkt APC Smart-UPS RT 2200 VA, Rackmount, 230 V Teilenummer SRT2200RMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:40 Preis 2 026,75 €
Produkt APC Smart-UPS SRT, 2200 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SRT2200RMXLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:40 Preis 2 510,75 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Teilenummer SRT2200XLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:40 Preis 1 845,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 3000 VA, Rackmount, 230V Teilenummer SRT3000RMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis 3 176,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT, 3000 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SRT3000RMXLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis 3 630,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 3000 VA, Rackmount, 208/230 V, IEC Teilenummer SRT3000RMXLW-IEC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis 3 267,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 230 V Teilenummer SRT3000XLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis 2 964,50 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 3000 VA, 208/230 V, IEC Teilenummer SRT3000XLW-IEC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis 3 085,50 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 5000VA, RM, 230 V Teilenummer SRT5KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:31 Preis 4 719,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 5000VA, 230 V, Rackmount, mit 6 Jahren Garantie Teilenummer SRT5KRMXLI-6W Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:31 Preis 5 112,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 5000 VA, RM, 208/230 V, HW Teilenummer SRT5KRMXLW-HW Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:31 Preis 4 961,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 5000VA, 230 V Teilenummer SRT5KXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:31 Preis 4 477,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 6000VA, RM, 230 V Teilenummer SRT6KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:39 Preis 5 445,00 €
Produkt APC Smart-UPS 6kVA 230V Rack Mount 6 Jahre Garantie Paket Teilenummer SRT6KRMXLI-6W Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:39 Preis 5 808,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 6000VA, 230 V Teilenummer SRT6KXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:39 Preis 5 203,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 8000VA, RM, 230 V Teilenummer SRT8KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:27 Preis 7 048,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT 8000VA, 230 V Teilenummer SRT8KXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:27 Preis 6 776,00 €
Produkt APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1000 VA, Rackmount, 230 V Teilenummer SRTL1000RMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 2 208,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 10000 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SRTL1000RMXLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 2 692,25 €
Produkt APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V Teilenummer SRTL1500RMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 2 601,50 €
Produkt APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SRTL1500RMXLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis 3 085,50 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 1000 VA, RM, 230 V Teilenummer SURT1000RMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:31 Preis 1 208,79 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 1000 VA, Rackmount, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SURT1000RMXLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:31 Preis 1 724,25 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 1000 VA, 230 V Teilenummer SURT1000XLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:31 Preis 990,99 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 1000 VA, 230 V, Netzwerkkarte Teilenummer SURT1000XLI-NC Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:31 Preis 1 512,50 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 15 kVA, RM, 230 V Teilenummer SURT15KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 6:29 Preis 12 221,00 €
Produkt APC Smart-UPS RT, 20 kVA, RM, 230 V Teilenummer SURT20KRMXLI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 6:29 Preis 13 794,00 €
Schutz
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Rücksetzbarer Unterbrecher Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Spannungsaufbereitung Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Service-Möglichkeiten
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vom Benutzer austauschbare Batterien Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Anpassungsmöglichkeit
Externe Plug-and-Play-Batterien Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Kombigerät Rack/Tower Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Per Flash aktualisierbare Firmware Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Steuerung
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Verfügbarkeit
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Skalierbare Überbrückungszeit Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
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
Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

Smart-UPS On-Line Next Generation Overview-SRT

Smart-UPS On-Line 5-10kVA SRT Overview