Smart-UPS VT

Leistungsfähiges Dreiphasen-USV-System für den Schutz gegen Ausfallzeiten und Datenverluste bei geschäftskritischen Anwendungen.

Die Smart-UPS VT bietet zentralen Drehstromschutz mit der Zuverlässigkeit der prämierten Smart-UPS-Familie. Die Smart-UPS VT ist ideal für kleine Datencenter, große Einzelhandelsgeschäfte, regionale Niederlassungen und Umgebungen mit hohen Stromanforderungen geeignet. Sie verfügt über zwei Netzspannungseingänge, einen automatischen Bypass sowie einen Wartungsbypass und bietet skalierbare Laufzeit mit hotswap-fähigen Batterien für erhöhte Verfügbarkeit. Die rackmontierte Version integriert USV, Stromverteiler und zusätzliche Batteriekapazität in nur einem Rack, sodass wertvolle Stellfläche optimal genutzt wird. Die geringen Gesamtbetriebskosten werden durch die hervorragende Effizienz und eine möglichst kleine Auslegung der Elektrik, einschließlich Kabel, Transformatoren und Generatoren, mithilfe der Softstart-Funktion der Smart-UPS VT erreicht. Die Netzwerkmanagementkarte von APC mit Temperaturüberwachung ermöglicht Fernüberwachung und -steuerung über eine einfache Web-/SNMP-Schnittstelle sowie die Integration mit InfraStruXure Manager. Die Wartungsfreundlichkeit wird auf hervorragende Weise durch vom Benutzer austauschbare Batterien, verwaltbare Laufzeiterweiterungsrahmen, inklusive Startup-Service und den im Garantierahmen enthaltenen standardmäßigen Vor-Ort-Service unterstützt. Alle diese Merkmale sorgen dafür, dass sich die Smart-UPS VT in ihrer Klasse durch besonders einfache Installation, Verwaltung und Wartung auszeichnet.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt Leerrahmen für Batterien, APC Smart-UPS VT, 10-40 kVA, 400 V, Bodenmontage Teilenummer SUVTEFBAT10K40H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis --
Produkt Leerrahmen für Transformator APC Smart-UPS VT, 10-40 kVA, 400 V, Bodenmontage Teilenummer SUVTEFXFM10K40H Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min)--- Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit 1 Batteriemodul, erweiterbar auf 2, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP10KH1B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:18 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V, mit 1 Batteriemodul, erweiterbar auf 4, Start-Up, 5X8, interner Wartungsbypass, für Parallelbetrieb geeignet Teilenummer SUVTP10KH1B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:18 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP10KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:46 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP10KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:46 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP10KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:17 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up, 5X8, interner Wartungsbypass, für Parallelbetrieb geeignet Teilenummer SUVTP10KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:50 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 10 kVA, 400 V, mit Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass & parallelfähig Teilenummer SUVTP10KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 15 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP15KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 15 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP15KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 15 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP15KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:16 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP15KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:47 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 15 kVA, 400 V, mit Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass & parallelfähig Teilenummer SUVTP15KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 20 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP20KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 20 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP20KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 20 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP20KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:16 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 20 kVA, 400 V, mit 4 Batt. Mod., Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP20KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:47 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, mit Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass & parallelfähig Teilenummer SUVTP20KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 30 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP30KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:13 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batt. Mod., Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP30KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:43 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT 30 kVA, 400 V, mit Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass & parallelfähig Teilenummer SUVTP30KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 40 kVA, 400 V, mit 4 Batt. Mod., Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass, parallelfähig Teilenummer SUVTP40KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, 40 kVA, 400 V, mit Start-Up-Funktion 5X8, interner Wartungs-Bypass & parallelfähig Teilenummer SUVTP40KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 30 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 5, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR30KH3B5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:13 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, erweiterbar auf 5, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR30KH4B5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:43 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 30 kVA, 400 V, mit 5 Batteriemodulen, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR30KH5B5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:17 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 30 kVA, 400 V, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR30KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 40 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, erweiterbar auf 5, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR40KH4B5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 40 kVA, 400 V, mit 5 Batteriemodulen, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR40KH5B5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:17 Preis --
Produkt APC Smart-UPS VT, rackmontiert, 40 kVA, 400 V, mit PDU & Start-Up-Funktion Teilenummer SUVTR40KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Service-Möglichkeiten
Modularer Aufbau Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Batterieaustausch ohne Werkzeuge Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Mit installierten Modulen lieferbar Ermöglicht maßgeschneiderte Zusammenstellung und Tests der USV vor der Installation und beschleunigt später die Installation.
Gesamtbetriebskosten
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Manueller Wartungs-Bypass Reduziert die Installationskosten, da kein externer mechanischer Bypass benötigt wird.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Steuerung
Network manageable Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Programmierbare Frequenz Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
LC-Display Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Verfügbarkeit
Zwei Netzeingänge Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Skalierbare Überbrückungszeit Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Parallel geschaltete Batteriemodule Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Schutz
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.