Galaxy VX

Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Die Galaxy VX ist die hoch effiziente, skalierbare und flexible Ergänzung der Galaxy V-Serie von Schneider Electric für Datacenter und industrielle Anwendungen. Die Galaxy VX bietet innovative Merkmale wie den patentierten 4-stufigen Wechselrichter und den ECOnversion Modus. Damit senkt das System die Energiekosten und erfüllt anspruchsvolle Geschäftsanforderungen. Die Galaxy VX bietet N+1 Redundanz bei voller Leistung und sorgt für eine hervorragende Stromqualität in anspruchsvollen Installationen mit einem großen Eingangsspannungsbereich, einer Kurzschlussfestigkeit von 100kAIC, robuster Überlastkapazität und Leistungsfaktorkorrektur, die eine Überdimensionierung von Sicherungseinrichtungen am Eingang überflüssig macht. Die Galaxy VX lässt sich zudem in Facility Monitoring Systeme wie Schneider Electric StruxureWare for Data Center einbinden. Die Galaxy VX verfügt über ein Touchscreen-Display, Kabelzuführung von oben und unten, vollständigen Servicezugang von der Frontseite (erfordert keinen Abstand zur hinteren Wand), Smart Power Test-Funktion (SPoT) und Start-Up Service für eine effiziente Implementierung. Die Galaxy VX unterstützt herkömmliche Batterielösungen und Lithium-Ionen-Zellen sowie Schwungrad-Energiespeicher. Damit bietet das System die erforderliche Performance und Flexibilität für moderne Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt Galaxy VX 1000 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1000K1000HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1000 kVA, skalierbar auf 1250 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1000K1250HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1000 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1000K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 750 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1000K750HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1000 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1250K1000HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX 1250kVA, 400V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1250K1250HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1250 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1250K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1250 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1500K1250HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX 1500kVA, 400V, Start up 5x8 Teilenummer GVX1500K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 1500 kVA, N+1 Redundanz, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX1750K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX500K1000HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1250 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX500K1250HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX500K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX 500 kVA, 400V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX500K500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX500K750HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 625 kVA, skalierbar auf 1000 kVA, 400V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX625K1000HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX 625 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX625K625HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 750 kVA, skalierbar auf 1000 kVA, 400V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX750K1000HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 750 kVA, skalierbar auf 1250 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX750K1250HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 750 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX750K1500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX, 500 kVA, N+1 Redundanz, 400V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX750K500HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt Galaxy VX 750 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8 Teilenummer GVX750K750HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Verfügbarkeit
Interner Netzeingangsfilter Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Gesamtbetriebskosten
Robuster Betrieb Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
ECOnversion Modus Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
Service-Möglichkeiten
Inklusive 5x8-Startup-Service Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Geeignet für StruxureOn Vereinfachte Wartung und Betrieb Ihrer Installation durch hersteller-neutrale, cloud-basierte Software und Services.
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.