Galaxy 7000

Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie geschäftskritischen Umgebungen

Die MGE Galaxy 7000 ist der letzte Neuzugang der MGE Galaxy USV-Produktfamilie für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von mittleren bis großen Datacentern, Industriegebäuden und Landstromanschlüssen. Die MGE Galaxy 7000 kann durch das robuste Design des IGBT Gleich-/Wechselrichters flexibel für die Versorgung von Lasten unterschiedlichster Art (induktiv, kapazitiv) eingesetzt werden. Das transformatorlose USV-System bietet einen erhöhten Wirkungsgrad von bis zu 94,5%, niedrige Betriebskosten (durch Energieeinsparungen) und eine Stromversorgung höchster Qualität für kritische Lasten. Die Galaxy 7000 bietet einen hohen Wirkungsgrad (bis zu 99% im ECO-Modus) für einzelne und parallel geschaltete Systeme sowie einen energiesparenden Efficiency Booster Modus für parallele Installationen. Die Galaxy 7000 verfügt über Merkmale wie N+ 1 parallel-/redundante Module für verschiedene Betriebsmodi: Isoliert redundant, modular und mit zentralem statischen Schalter. Dadurch ist die MGE Galaxy 7000 die führende Lösung für höchste Ausfallsicherheit in kritischen Anlagen. Und mit der Smart Power Test Funktion (SPoT) lassen sich die Gesamtsystemkosten weiter reduzieren, da keine zusätzliche Lastbank erforderlich ist. Einfache Installation und Wartung kennzeichnen das Design dieses neuen USV-Systems, wie z. B. die Anordnung elektrischer Anschlüsse an der Vorderseite und die Wartungsfähigkeit aller Komponenten. Die Galaxy 7000 bietet zusätzliche Merkmale, darunter Bussynchronisationsmodule, IP32-Gehäuse, Filter für Netzrückwirkungen, Frequenzwandler und optional oder zur Erweiterung einsetzbare Batterielösungen wie z. B. wartungsfreie Bleibatterien, Nickel-Cadmium-Batterien, externen Wartungsbypass im passenden Gehäuse und Zubehör für Parallelkonfigurationen. Die vielseitig einsetzbare MGE Galaxy 7000 verfügt über Schnittstellen für die Unterstützung der wichtigsten universellen Kommunikationsprotokolle wie SNMP, J-Bus/ModBus und RS232-RS485 für die einfache Kommunikation mit den meisten Systemen. Für die Galaxy 7000 sind folgende Services verfügbar: Inbetriebnahme, präventive Wartung, verkürzte Reaktionszeiten und umfassende Service-Pakete für die komfortable Systemwartung.

Weitere Informationen
Kompatibilität
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Ausgangsseitige Synchronisation mit externer Quelle Die USV-Systeme können mit jeder anderen unabhängigen Quelle synchronisiert werden, um ausgangsseitige statische Netzumschalter einzusetzen.
Parallel capability Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden
Verfügbarkeit
Hochverfügbarkeitsarchitektur Verschiedene Betriebsmodi: Hot Standby, integriert parallel, oder mit zentralem statischen Schalter für mehrere Module für eine Architektur mit hoher Verfügbarkeit
Steuerung
Netzwerk-Managementfunktionalität Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
Wirtschaft
Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Innovative elektrische Funktionen Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind