Galaxy 5500

Hochmodernes dreiphasiges USV-System für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von mittleren Datacenter bis zu Industrie- und Gebäudemanagementapplikationen

Die MGE Galaxy 5500 gehört zu den modernsten Systemen für Strommanagement und wurde für maximale Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Die Online-Technologie schützt gegen Probleme der Stromqualität selbst in sehr anspruchsvollen Umgebungen. Der hohe Wirkungsgrad im Doppelwandler- oder ECO-Modus spart zudem Energiekosten. Mit zahlreichen Optionen lässt sich die MGE Galaxy 5500 sehr effizient in den verschiedensten Anwendungen einsetzen. Und die Kapazität des Systems ist auf die aktuellsten Lastanforderungen abgestimmt. Durch das Management von Netzrückwirkungen lässt sich das System problemlos mit Generatoren kombinieren. Zudem sind mit den zahlreichen Zubehöroptionen viele verschiedene Konfigurationen möglich. Da der Zugang zu allen Funktionen über die Vorderseite erfolgt, lässt sich das System sehr platzsparend aufstellen. Das benutzerfreundliche grafische Display beherrscht zahlreiche Sprachen, und eine SNMP-Management-Karte mit Stromversorgung über das Netzwerk gehört zur Standardausstattung. Mit diesen Merkmalen gehört die Galaxy 5500 zu den USV-Systemen in dieser Klasse, mit dem einfachsten Management und der komfortabelsten Wartung.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035 Teilenummer G55TUPM100HX Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM100HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM120HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, 15 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM20HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:41 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, 30 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM20HB30S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:17 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM20HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, 15 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM30HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:08 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM30HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 10 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM40HB10S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:11 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, 15 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM40HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:41 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM40HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM60HB5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:23 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM60HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSM80HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU100HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 120 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU120HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, BACK-UP INKL. T1, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU20HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:41 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, BACK-UP INKL. T4, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU20HB30S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:17 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 20 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU20HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU30HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:08 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 30 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU30HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU40HB10S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:11 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU40HB15S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:41 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 40 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU40HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, 5 Minuten, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU60HB5S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:23 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU60HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Einfache USV MGE Galaxy 5500, 80 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Teilenummer G55TUPSU80HS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Technischer Support Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Steuerung
Integrierbar mit StruxureWare Central Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Netzwerk-Managementfunktionalität Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Gesamtbetriebskosten
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Anpassungsmöglichkeit
Flexibles Design Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Verfügbarkeit
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Zwei Netzeingänge Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Innovative elektrische Funktionen Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad