Easy UPS 3S

Die dreiphasige USV mit 10 - 40 kVA, 400 V, lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Datacenter und andere geschäftskritische Anwendungen.

Die Easy UPS 3S von Schneider Electric sichert Ihre Geschäftskontinuität durch eine stabile Stromversorgung mit robusten elektrischen Spezifikationen und langlebiger Performance. Die USV ist für EcoStruxure vorbereitet und kann einfach in Datacentern oder Technikräumen installiert werden. Zu den Vorteilen gehören ein großer Betriebstemperaturbereich, ein hoher Überlastschutz sowie geringes Gewicht und kleine Stellfläche. Mit der einzigartigen Kombination aus niedrigen Gesamtbetriebskosten, hervorragenden Spezifikationen sowie einfacher Installation und Bedienung ist die Schneider Electric Easy UPS 3S die beste Wahl für die Sicherung Ihrer Geschäftskontinuität. Schneider Electric empfiehlt den Erwerb eines Start-Up Service, um die Leistung, Qualität und Sicherheit Ihres Systems zu optimieren.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Teilenummer E3SUPS10KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 15 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS10KHB1 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS10KHB2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Teilenummer E3SUPS15KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS15KHB1 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 25 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS15KHB2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 20 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Teilenummer E3SUPS20KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 20 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 15 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS20KHB1 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 20 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 30 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS20KHB2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Teilenummer E3SUPS30KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS30KHB1 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 25 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS30KHB2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 40 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Teilenummer E3SUPS40KH Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 40 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 10 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS40KHB1 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Neu
Produkt Easy UPS 3S USV, 40 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 15 Minuten Autonomiezeit
Teilenummer E3SUPS40KHB2 Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Komfort
Easy to install fast Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.
Easy Loop Test Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.
Straightforward installation Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Intuitive Benutzeroberfläche Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.
Schutz
Austauschbare Staubfilter Schützt die USV in rauen Umgebungen.
Parallel capability Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden
Optional SNMP Card When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. Click here for more information about EcoStruxure IT.
Großer Eingangsspannungsbereich Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!