Back-UPS

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

Die Back-UPS Produktfamilie bietet zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überspannungsschutz für WLANs, Computer, Spielkonsolen und andere Elektroniksysteme in Heim- oder kleinen Unternehmensumgebungen. Die Systeme schalten die angeschlossenen Geräte bei Netzausfällen auf akkugestützte Stromversorgung um und schützen sie außerdem vor schädlichen Spannungsschwankungen sowie gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Die flexible Ausführung im Tower- oder flachen Gehäuse und die großzügige Ausstattung mit Standardfunktionen machen die Back-UPS zur idealen Lösung für den Schutz vor Netzausfällen und den Schutz Ihrer Daten.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Back-UPS 400, 230 V, Deutsch & Niederländisch Teilenummer BE400-GR Preis 133,09 €
Produkt Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Teilenummer BE550G-GR Preis 145,19 €
Produkt APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA, 230V, 8 Ausgänge CEE 7/7 Teilenummer BE700G-GR Preis 157,29 €
Produkt APC-Back-UPS 500, USV mit strukturierter Verkabelung, 230 V Teilenummer BH500INET Preis 181,49 €
Produkt APC Back-UPS 325, 230 V, IEC 320, ohne Auto-Shutdown-Software Teilenummer BK325I Preis 84,69 €
Produkt APC Back-UPS 350, 230 V Teilenummer BK350EI Preis 145,19 €
Produkt APC Back-UPS 500, 230 V Teilenummer BK500EI Preis 169,39 €
Produkt APC Back-UPS 650, 230 V Teilenummer BK650EI Preis 193,59 €
Produkt APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Teilenummer BX1400U-GR Preis 217,79 €
Produkt APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge Teilenummer BX1400UI Preis 193,59 €
Produkt APC Back-UPS 500VA, AVR, IEC-Ausgänge Teilenummer BX500CI Preis 84,69 €
Produkt APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Teilenummer BX700U-GR Preis 120,99 €
Produkt APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge Teilenummer BX700UI Preis 108,89 €
Produkt APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Teilenummer BX950U-GR Preis 145,19 €
Produkt APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, IEC-Ausgänge Teilenummer BX950UI Preis 133,09 €
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Steuerung
LED-Statusanzeige Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Schutz
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.