Back-UPS Pro

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme

Die Back-UPS Produktfamilie bietet eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung für hochwertige Computer, Router und Modems, externe Speichersysteme, Spielkonsolen und andere Elektroniksysteme in Heim- oder kleinen Unternehmensumgebungen. Diese USV-Systeme überbrücken auch längere Netzausfälle durch batteriegestützte Stromversorgung und gleichen schädliche Spannungsschwankungen aus. Sie schützen vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen und können mit einer Software verwaltet werden, die den Nutzen der USV optimiert. Zu den herausragenden Merkmalen dieser Produktfamilie zählen die automatische Spannungsregelung (AVR), ein LC-Display, intelligente Ausgänge, Energiesparfunktionen für die Reduzierung des Stromverbrauchs, Management über das Netzwerk, Watchdog-Funktion und konfigurierbare Ausgänge. Diese Merkmale in Kombination mit den Standardfunktionen machen die Back-UPS Pro zum idealen USV-System für den Schutz Ihrer Daten und der Systemverfügbarkeit.

Weitere Informationen
Schutz
Überspannungsschutzgeräte Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Verfügbarkeit
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Unterstützt Kaltstart Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Benachrichtigung bei Batterieausfall Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit Wechseln Sie – abhängig von der verfügbaren Stromqualität – zwischen vordefinierten Schwellenwerten (hohe, mittlere oder geringe Toleranz), um die Batterielebensdauer zu erhöhen und sensible Elektronik zu schützen.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte Passen Sie die Minimal- und Maximalwerte der Spannung (Größe des Spannungsbereichs) an, bei denen die USV auf Batteriestrom umschaltet, um die Batterielebensdauer zu erhöhen und sensible Elektronik zu schützen.
Grüner Betriebsmodus Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Energiemanagement-Funktion Energiesparfunktionen schalten automatisch Peripheriegeräte ab, wenn das Master-System, normalerweise ein PC, in den Standby-Modus geht oder heruntergefahren wird. Die Stromversorgung der Peripheriegeräte wird sofort wieder hergestellt, sobald das Master-System wieder aktiviert oder eingeschaltet wird.
Service-Möglichkeiten
Einfacher Batterieaustausch Verbessert die Verfügbarkeit der USV durch schnellen und komfortablen Batterieaustausch.
Rücksetzbarer Unterbrecher Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Steuerung
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
USB connection Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
LCD-Statusanzeige Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.