SurgeArrest - Basiskomponente

Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte

Die APC SurgeArrest Essential Serie bietet Einstiegsmodelle mit Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte. Diese Steckdosenleisten bieten einen optimalen Überspannungsschutz für Ihre Geräte. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören USB-Ports zum Laden Ihrer mobilen Geräte und LED-Anzeigen für eindeutige Statusangaben. Typische Ensatzbereiche für die Steckdosenleisten der Surge Arrest Essential Serie: Standard-PCs, Router, Modems, Heimnetzwerke, Set-Top-Boxen und Streaming Media Player.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland Teilenummer P1-GR Preis 20,56 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, mit Telefonschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer P1T-GR Preis 25,40 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, 230 V, Deutschland Teilenummer P5B-GR Preis 25,40 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, mit Telefonschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer P5BT-GR Preis 36,29 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, mit Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer P5BV-GR Preis 36,29 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland Teilenummer PM1W-GR Preis 18,14 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang 230V, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, Deutschland Teilenummer PM1WU2-GR Preis 30,24 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, 230 V, Deutschland Teilenummer PM5-GR Preis 29,03 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, mit Telefonschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PM5T-GR Preis 36,29 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Teilenummer PM5U-GR Preis 48,39 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge, mit Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PM5V-GR Preis 36,29 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge,230 V, Deutschland Teilenummer PM6-GR Preis 42,34 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Teilenummer PM6U-GR Preis 60,49 €
Produkt APC Essential SurgeArrest, 8 Ausgänge,230 V, Deutschland Teilenummer PM8-GR Preis 60,49 €
Produkt APC-Notebook-Überspannungsschutz für Wechselspannung, Telefon- und Netzleitungen, 3-poliger Anschluss, 100-240 V, EMEA Teilenummer PNOTEPROC6-EC Preis 42,34 €
Produkt APC-Notebook-Überspannungsschutz für Wechselspannung, Telefon- und Netzleitungen, 2-poliger Anschluss, 100-240 V, EMEA Teilenummer PNOTEPROC8-EC Preis 42,34 €
Schutz
Blitz- und Überspannungsschutz Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistungen mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15% für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
Rauschfilter Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Sicherheit
Katastrophenschutz SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Fail Safe Modus Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutzanzeige SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.