ProtectNet

Schützt Desktopsysteme, Server und Switches

Die Mehrzahl aller durch Überspannungen verursachten Schäden entsteht durch Strom- und Spannungsspitzen, die über ungeschützte Datenleitungen in die Systeme gelangen. Diese Überspannungen haben verschiedene Ursachen, dazu gehören statische Aufladung ebenso wie Blitzschläge. Ohne Schutzfunktionen gefährden die Überspannungen in den Datenleitungen Ihre Netzwerkkarten, AV-Systeme, Modems und andere Netzwerkkomponenten durch schädliche Spannungsspitzen. Die ProtectNet Produktfamilie mit Standalone-Überspannungsschutzsystemen bietet Schutz für Datenleitungen, Telefonleitungen, Koaxialkabel und vieles mehr. Wenn Sie einen ProtectNet Überspannungsschutz für Ihre Datenleitungen einsetzen und mit einem Erdleiter verbinden, verhindern Sie, dass Überspannungen Ihre Produktivität beeinträchtigen und Kosten verursachen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC-Ableitermodul für RS232, austauschbar, 1 U, für die Verwendung mit rackmontiertem Baugruppenträger PRM4 oder PRM24 Teilenummer P232R Preis 36,29 €
Produkt APC-Ableitermodul für digitale Telefonleitung (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), austauschbar, 1 U, für PRM4, PRM24 Teilenummer PDIGTR Preis 36,29 €
Produkt Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für 10/100/1000 Base-T-Ethernet-Leitungen Teilenummer PNET1GB Preis 42,34 €
Produkt APC Überspannungsschutzmodul für CAT6- oder CAT5/5e-Netzwerkkabel, austauschbar, 1 HE, Installation im PRM4- oder PRM24-Gehäuse Teilenummer PNETR6 Preis 36,29 €
Produkt 1-HE-Gehäuse mit 24 Einschüben für austauschbare Module zum Schutz von Datenleitungen vor Überspannungen, für die Montage in 19-Zoll-Racks Teilenummer PRM24 Preis 72,59 €
Produkt 1-HE-Gehäuse mit 4 Einschüben für austauschbare Module zum Schutz von Datenleitungen vor Überspannungen Teilenummer PRM4 Preis 36,29 €
Produkt L-förmige Montagehalterung von APC für das PRM4-Gehäuse Teilenummer PRMLB Preis 18,14 €
Produkt Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-poliger Stecker an Buchse) Teilenummer PS9-DCE Preis 36,29 €
Produkt Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für serielle RS232-Leitungen (9-polige Buchse an Stecker) Teilenummer PS9-DTE Preis 36,29 €
Produkt Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für analoge/DSL-Telefonleitungen (2 Leitungen, 4 Drähte) Teilenummer PTEL2 Preis 42,34 €
Produkt APC-Ableitermodul für analoge Telefonleitungen, austauschbar, 1 U, Verwendung mit rackmontiertem Baugruppenträger PRM4 oder PRM24 Teilenummer PTEL2R Preis 36,29 €
Produkt AUSTAUSCHBAR, RACKMONTIERT, 1 U, EINZELLEITUNG, Kabel-TV, ABLEITERMODUL Teilenummer PVR Preis 36,29 €
Schutz
Blitz- und Überspannungsschutz Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Fail Safe Modus Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutz für Datenleitungen Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.