AccuSine

Kontrollierte und selektive Neutralisierung von Oberschwingungen für nicht-lineare Systeme in Geschäfts- und Industrieumgebungen.

Durch die Neutralisierung von Netzrückwirkungen vermeidet AccuSine das undefinierte Auslösen von Leistungsschaltern und die vorzeitige Alterung von Geräten. Aufgrund der äußerst kompakten Bauweise kann AccuSine an der Wand oder in einem Schaltschrank montiert werden. Darüber hinaus können mehrere Systeme parallel geschaltet werden, um steigendem Energiebedarf gerecht zu werden, ohne dass die Versorgung getrennt werden muss. AccuSine passt sich automatisch an alle ein- oder dreiphasigen Verbraucher an.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt AccuSine SWP Parallel, 20 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS020Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 20 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS020Y4IP20U Preis --
Produkt Accusine SWP Parallel, 30 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS030Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 30 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS030Y4IP20U Preis --
Produkt Accusine SWP Parallel, 45 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS045Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 45 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS045Y4IP20U Preis --
Produkt Accusine SWP Parallel, 60 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS060Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 60 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS060Y4IP20U Preis --
Produkt Accusine SWP Parallel, 90 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS090Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 90 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS090Y4IP20U Preis --
Produkt AccuSine SWP Parallel, 120 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS120Y4IP20P Preis --
Produkt Accusine SWP Single, 120 A, 400 V, IP20 Teilenummer PCS120Y4IP20U Preis --
Produkt Luftleitblech für Produkte mit 20 A und 30 A Teilenummer PCSAKD1 Preis --
Produkt Luftleitblech für Produkte mit 45 A und 60 A Teilenummer PCSAKD2 Preis --
Produkt Paket Aufrüstung Single auf Parallel Teilenummer PCSAKP Preis --
Produkt Paket Dezentrale Mensch-Maschinen-Schnittstelle Teilenummer PCSPAKR Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, runden CT 1000 A/1 für Kabelanwendungen Teilenummer PCST1000C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, rechteckigen CT 1500 A/1 für Stromschienenanwendungen Teilenummer PCST1500C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, rechteckigen CT 2000 A/1 für Stromschienenanwendung Teilenummer PCST2000C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 gesplitteten, rechteckigen CT 2000 A/1 für Stromschienenanwendung Teilenummer PCST2000S Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, rechteckigen CT 3000 A/1 für Stromschienenanwendung Teilenummer PCST3000C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, runden CT 300 A/1 für Kabelanwendung Teilenummer PCST300C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, rechteckigen CT 4000 A/1 für Stromschienenanwendung Teilenummer PCST4000C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 geschlossenen, runden CT 500 A/1 für Kabelanwendung Teilenummer PCST500C Preis --
Produkt Satz bestehend aus 3 gesplitteten CT für 600 A/1 Teilenummer PCST600S Preis --
Gesamtbetriebskosten
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Komfort
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
LC-Display Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.