Installationsservices

Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

Mit Services für eine zertifizierte Installation und Kabelführung im Datacenter können Sie Ihre Anlage so konfigurieren lassen, dass eine optimale Performance des Datacenters sowie Zeit- und Geldeinsparungen erreicht werden und dass der Lebenszyklus Ihrer Hardwarelösung verlängert wird.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Montagedienst Energieversorgung und Kühlung Teilenummer WASSEM Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1000, skalierbar bis 1250 kVA Teilenummer WASSEM-VX-102 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1000, skalierbar bis 750 kVA Teilenummer WASSEM-VX-103 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1250 kVA Teilenummer WASSEM-VX-120 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1250 kVA mit N+1 Redundanz Teilenummer WASSEM-VX-121 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1250, skalierbar bis 750 kVA Teilenummer WASSEM-VX-122 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1500 kVA Teilenummer WASSEM-VX-150 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1500 kVA mit N+1 Redundanz Teilenummer WASSEM-VX-151 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 500, skalierbar bis 750 kVA Teilenummer WASSEM-VX-50 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 500 kVA Teilenummer WASSEM-VX-51 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy 500 kVA mit N+1 Redundanz Teilenummer WASSEM-VX-52 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 500, skalierbar bis 1000 kVA Teilenummer WASSEM-VX-53 Preis --
Produkt Montageservice 5 x 8 für (1) USV Galaxy VX 500, skalierbar bis 1500 kVA Teilenummer WASSEM-VX-55 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 625 kVA Teilenummer WASSEM-VX-62 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 625 kVA mit N+1 Redundanz Teilenummer WASSEM-VX-63 Preis --
Produkt Montageservice 5 x 8 für (1) USV Galaxy VX 625, skalierbar bis 1000 kVA Teilenummer WASSEM-VX-64 Preis --
Produkt Montageservice 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 750 kVA mit N+1 Redundanz Teilenummer WASSEM-VX-76 Preis --
Produkt Planmäßiger Montageservice 5 x 8 für Symmetra MW 1200 - 1600 kW Teilenummer WASSEMUPS5X8-MW-11 Preis --
Produkt Konfigurationsservice für StruxureWare Central Teilenummer WCONFIG-ISXC-25 Preis 2 460,00 €
Produkt Konfiguration - Kalibrierungsservice für (1) Battery Manager System Modul Teilenummer WCONFIGCAL Preis --
Produkt Installationsplanung Teilenummer WICS Preis --
Produkt Struxureware Data Center Project Management Teilenummer WNSWINT Preis 0,01 €
Produkt Start-up-Service 5 x 8 für (1) Easy UPS 3S – USV, 10–15 kVA Teilenummer WSTRTUP-EZ-15 Preis --
Produkt Start-up-Service 5 x 8 für (1) Easy UPS 3S – USV, 20 kVA Teilenummer WSTRTUP-EZ-20 Preis --
Produkt Start-up-Service 5 x 8 für (1) Easy UPS 3S – USV, 30 kVA Teilenummer WSTRTUP-EZ-30 Preis --
Produkt Start-up-Service 5 x 8 für (1) Easy UPS 3S – USV, 40 kVA Teilenummer WSTRTUP-EZ-40 Preis --
Produkt Startup Service für (1) statischen Bypass-Schalter Galaxy 7000 Teilenummer WSTRTUP-NS-07 Preis 1 291,50 €
Produkt Start-Up Service 5 X 8 für (1) USV Galaxy VX 1000, skalierbar bis 1500 kVA Teilenummer WSTRTUP-VX-103 Preis --
Produkt Start-Up-Dienst Energieversorgung und Kühlung Teilenummer WSTRTUP5X8 Preis --
Komfort
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
24x7 Upgrade-Option Ihre Systeme müssen während Ihrer Geschäftszeiten jederzeit verfügbar sein. Um mit Ihren Geschäftszeiten nicht in Konflikt zu kommen, bietet APC die Möglichkeit, Servicemaßnahmen außerhalb Ihrer Geschäftszeiten durchzuführen. Wir erarbeiten mit Ihnen einen Zeitplan, damit die Arbeiten an Ihren Systemen Ihre Produktivität so wenig wie möglich beeinträchtigt. Somit sparen Sie wertvolle Zeit und Kosten.
Erfahrener, Servicetechniker mit APC-Zertifizierung Unsere erfahrenen Servicetechniker werden regelmässig nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung aller relevanter Sicherheitsmassnahmen geschult. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfangreiche Schulung auf alle APC Produkte, sodass diese Mitarbeiter Ihnen die zur Zeit branchenweit größte Serviceerfahrung bieten können.