NetBotz Zugriffsüberwachung

Netzwerk-Appliances für die Unterstützung lokaler und entfernter Zugriffsüberwachung und -kontrolle für NetShelter SX Gehäuse

APC Rack Access Control kombiniert die NetBotz 250 Appliance mit einem Handle Kit (Türgriffen), für die Fernverriegelung/-entriegelung von IT-Gehäusen mit Rechtevergabe für Zugangskarten. Die Appliance kann in einer 0 HE oder 1 HE Konfiguration montiert werden und wurde für APC NetShelter SX Racks konzipiert. Die Handle Kits (Türgriffe) sind für Transponderkarten mit 125 kHz oder 13,56 MHz erhältlich und funktionieren auch mit Karten (sofern diese unterstützt werden), die für Gebäudezugänge genutzt werden. Benutzerfreundliche Administrationsfunktionen ermöglichen die Konfiguration des Zugriffs für einzelne Personen, Festlegung von Zugriffszeiten für Wartungsaufgaben und Anzeige von Audit-Trails Über verschiedene Alarme können Sicherheitsprobleme wie gewaltsames Eindringen und geöffnete Türen gemeldet werden.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC NetBotz HID Proximity Cards - 10er-Pack Teilenummer AP9370-10 Preis 96,79 €
Produkt NetBotz 125 kHz Rack-Zugangskontrolle Teilenummer NBACS125 Preis 1 421,75 €
Produkt NetBotz 13,56 MHz Rack-Zugangskontrolle Teilenummer NBACS1356 Preis 1 603,25 €
Verfügbarkeit
Ereignisprotokoll Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Zugang mit Transponderkarte Autorisierten Benutzern kann der Zugang zu Geräten durch Authentifizierung mit Proximitiy-Karte gewährt werden.
Planung des Benutzerzugriffs Für jede konfigurierte Proximitiy-Karte kann Gerätezugang für bestimmte Zeiten gewährt werden.
Steuerung
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Master Key Override Der elektronische Zugang kann bei Stromausfällen und für Wartungszwecke mit einer Tastenkombination deaktiviert werden.
Telnet management Der Zugriff im Rahmen der Akku-Fernverwaltung erfolgt über eine einfache Telnet-Sitzung oder SSH.
Browser Accessible Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen, ohne dass eine Installation von Software erforderlich ist.
Schutz
Read-only access Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Password Security Benutzerspezifischer Passwortschutz