NetBotz 300

Kostengünstige Sicherheit und Umgebungsüberwachung vom Verteilerraum bis hin zum Datacenter.

NetBotz 300 bietet kostengünstige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung über das Netzwerk. Eine integrierte Kamera ermöglicht Videoaufzeichnung und Überwachung bei Anwenderaktivität. Darüber hinaus bietet es Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Tür-, Trockenkontakt-, Leckagen-, Vibrations- und Rauchüberwachung. Optionen zur Integration mit StruxureWare Data Center Expert, Power over Ethernet und vom Anwender definierter Warnhinweise machen NetBotz 300 zum perfekten System zum Schutz Ihrer wertvollen IT-Aktiva vor IT- und Umgebungsgefahren. Das NetBotz 300 kann in Netzwerkschränken bis Rechenzentren genutzt werden, findet jedoch meistens in Netzwerkschränken und Server-Räumen Anwendung. NetBotz ist eine aktive netzwerkbasierte Überwachungslösung zum Schutz vor physischen Risiken, Umgebungsgefahren oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen. Diese skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugriffskontrollen und Kameras wurden speziell zum Schutz von Umgebungen jeder Größe konzipiert – von Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden für eine komfortable Integration in Eskalationsrichtlinien bei Vorfällen. Nutzen Sie StruxureWare Data Center Expert zur Verwaltung mehrerer NetBotz Appliances. StruxureWare Data Center Expert Surveillance-Lizenzen bieten Überblick über mehrere Kameras, ermöglichen das schnelle Suchen und Finden von Videos und unterstützen „Tagging“ (Markierung) wichtiger Videoclips.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetBotz-Raum-Monitor 355 (ohne PoE-Injektor) Teilenummer NBWL0355 Preis 1 421,75 €
Produkt NetBotz-Raum-Monitor 355 (ohne PoE-Injektor) Teilenummer NBWL0355A Preis 1 391,50 €
Produkt NetBotz-Raum-Monitor 355 (mit 120/240V-PoE-Injektor) Teilenummer NBWL0356 Preis 1 512,50 €
Produkt NetBotz-Raum-Monitor 355 (mit 120/240V-PoE-Injektor) Teilenummer NBWL0356A Preis 1 512,50 €
Steuerung
Alarmansicht Einfache Prüf- und Korrelationswarnungen. Bereitstellen von Kontext zu Warnungen durch Hinzufügen von Videoclips, Graphen und Karten.
Advanced View-Client-Anwendung Die robuste Geräteschnittstelle bietet historische Warnungen, Graphen und Konfiguration.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Schutz
Passwortsicherheit Benutzerspezifischer Passwortschutz
Gesamtbetriebskosten
Zugriff via Browser Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Ereignisorientierter Videospeicher Der Videospeicher, ausgelöst durch Bewegung oder Warnungen.
Flexibilität
Einstellbarer Grenzwert Anpassen von Schwellenwertdefinitionen (mehrere Schwellenwerte pro Sensor, Planung, Schweregrade) an Ihre Anforderungen.
An Kundenwünsche angepasste Eskalationsstrategien Warnungen werden entsprechend Ihren Eskalationsstrategien verwaltet und in unterschiedlichen Formaten empfangen.
Verfügbarkeit
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Videoüberwachung Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen, dadurch können Bilder mit dem Zutritt von Personen oder Umgebungsalarmen abgeglichen werden, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Zugangsüberwachung Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.