NetBotz 200

Kostengünstige und flexible Raumüberwachung für IT-Installationen, von kleinen Edge-Netzwerken bis zu großen Datacentern

NetBotz 250 ist eine extrem kostengünstige Lösung für das Monitoring von IT-Installationen jeder Art und Größe. Mit sechs Onboard-Ports für verschiedene kabelgebundene NetBotz Sensoren, z. B. für Temperatur, Temperatur/Feuchtigkeit, Rauch und Lecks schützt die Appliance Ihre IT-Installation gegen Gefahren im Raum. Die native Unterstützung der NetBotz Wireless-Sensoren ermöglicht eine schnelle Installation Monitoring-Lösung. Optionen wie die Integration mit StruxureWare Data Center Expert und benutzerdefinierte Alarme machen NetBotz 250 zum idealen System für den Schutz wertvoller Unternehmens-IT.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetBotz Rack Monitor 250 Teilenummer NBRK0250 Preis 579,59 €
Steuerung
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Easy Integration Integration mit APC Racks, NetBotz Sensoren und Data Center Expert für einfache Implementierung, Konfiguration, und Management.
Schutz
Passwortsicherheit Benutzerspezifischer Passwortschutz
Gesamtbetriebskosten
Browser Accessible Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Flexibilität
Schmale Gehäuse Montage im Rack zusammen mit anderen IT-Komponenten oder an der Rückseite ohne Belegung von Einschüben (0 HE)
Einstellbarer Grenzwert Anpassen von Schwellenwertdefinitionen (mehrere Schwellenwerte pro Sensor, Planung, Schweregrade) an Ihre Anforderungen.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit Geeignet für die Raumüberwachung oder Rack-Zugangskontrolle
Verfügbarkeit
Zugangsüberwachung Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Geräte entfernt neu starten Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.
Weniger Kabel Sensoren mit drahtloser Übertragung reduzieren Komplexität und Kosten der Verkabelung.