Open-Frame-Racks

Offene Racksysteme für vereinfachten Zugang zu IT-Systemen und Verkabelung.

Die offenen 4-Pfosten-Racks ermöglichen die einfache und kostengünstige Montage von Rackmount-Systemen in IT-Installationen. Ideal für Rackmount-Server, Netzwerke und Telekommunikationseinrichtungen, in denen der Zugang zu den einzelnen Racks nicht gesichert werden muss. Die offenen Rack ermöglichen einen ungehinderten Luftstrom sowie den schnellen und einfachen Zugang zu den installierten Systemen. Vorrichtungen für vertikale Rack PDUs an der Rückseite sowie Optionen für einfache Führung, Organisation und Unterbringung großer Kabelbündel machen die offen 4-Pfosten-Racks von Schneider Electric zur besten Alternative im Markt. Kunden können wählen zwischen dem offenen Rack mit quadratischen Montagebohrungen für Serveranwendungen (viele Server benötigen heute quadratische Bohrungen), Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen oder dem offenen Rack mit Gewindebohrungen für Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetShelter-Rack mit 2 Pfosten, 45 U, #12-24 Gewindelöcher, schwarz Teilenummer AR201 Preis 241,99 €
Produkt Offenes NetShelter 4-Pfosten-Rack, 44 HE, mit quadratischen Bohrungen Teilenummer AR203A Preis 748,99 €
Produkt Offenes NetShelter 4-Pfosten-Rack, 44 HE #12-24 mit Gewindebohrungen Teilenummer AR204A Preis 748,99 €
Gesamtbetriebskosten
Abnehmbare Stabilisierungsplatten Die Stabilisatorplatten können sowohl Platz sparend intern als auch extern montiert werden.
Flexibilität
Nummerierte HE-Positionen Durch Kennzeichnung jeder vertikalen Einbauschiene mit der entsprechenden HE-Position wird die Anordnung von Rackmount-Geräten im Rack vereinfacht.