NetShelter SV

Universal-IT-Gehäuse mit Basisfunktionen für die grundlegende Anforderungen und Anwendungen mit Rackmount-IT-Systemen in verschiedenen Umgebungen.

NetShelter SV basiert auf der bewährten Rack-Lösung von Schneider Electric und bietet als kosteneffiziente Variante die gleiche Basisfunktionalität und verschiedene Ausstattungsoptionen. Der Fokus liegt auch bei NetShelter SV auf der Integration der Komponenten für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement für die Bereitstellung einer zuverlässigen Rackmontage-Umgebung für geschäftskritische IT-Systeme. Durch Gehäusezubehör wie Seitenteile, Laufrollen und Kabelkanäle für die Rückseite können die Kosten des Basisgehäuses jedoch reduziert werden

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetShelter SV, 42 HE, 600 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2400 Preis 1 208,79 €
Produkt NetShelter SV, 42HE, 600 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen, Einzel-Rack, unmontiert Teilenummer AR2400FP1 Preis 930,49 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SV, 42 HE, 600 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse ohne Seitenteile, schwarz Teilenummer AR2401 Preis 1 124,09 €
Produkt NetShelter SV, 48 HE, 600 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2407 Preis 1 452,00 €
Produkt NetShelter SV, 42 HE, 800 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2480 Preis 1 482,25 €
Produkt NetShelter SV, 48 HE, 800 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2487 Preis 1 784,75 €
Produkt NetShelter SV, 42 HE, 600 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2500 Preis 1 573,00 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SV, 48 HE, 600 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2507 Preis 1 875,50 €
Produkt NetShelter SV, 42 HE, 800 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2580 Preis 1 996,50 €
Produkt NetShelter SV, 48 HE, 800 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen Teilenummer AR2587 Preis 2 299,00 €
Sicherheit
Integrierte elektrische Erdung Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.
Schraubklammern für die Bodenbefestigung des Gehäuses werden mitgeliefert Das Gehäuse ist bei Anlieferung mit Schraubklammern an der Palette befestigt. Diese Schraubklammern können auch für die Befestigung des Gehäuses am endgültigen Aufstellort verwendet werden.
Komfort
Einfache Auswahl Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
Perforierte vordere und hintere Türen Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Rackmount-Systemen.
Schnelle Demontage der Türen durch Federscharniere Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Die Federscharniere ermöglichen die unkomplizierte Demontage der Türen.
Abnehmbare Seitenteile mit voller Bauhöhe Die seitlichen Abdeckungen können entfernt werden, um die Installation und Einrichtung von Systemen zu erleichtern. Die seitlichen Abdeckungen können mit dem gleichen Schlüssel verriegelt werden wie die Türen an der Vorder- und Rückseite.
Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
Öffnungen für Kabelzuführung und Panels Große Kabelöffnungen in der oberen Abdeckung ermöglichen die Durchführung von Kabeln. Die Konstruktion der Bodenplatte ermöglicht die ungehinderte Kabeldurchführung von einem Doppelboden. Die 800 mm breiten Gehäuse verfügen über Bürstendichtungen in den oberen Abdeckungen.
Flexibilität
Vorinstallierte rückseitige Montagehalter für Zubehör Integrierte und verstellbare Montaghalterung für die Rückseite belegen keine Einschübe und ermöglichen eine werkzeuglose Montage. Jede Halterung verfügt über zwei Montageöffnungen für eine Kombination von bis zu vier Zubehöroptionen wie Rack-PDUs und vertikale Kabelorganizer, die im Rack installiert werden. Die Halterungen können an andere Positionen verschoben oder durch zusätzliche Halterungen (AR824002 - Menge 2) ergänzt werden, um halbhohe Zubehöroptionen wie Kabelmanager und vertikale Rack-PDUs zu installieren.
Einstellbare Montageschienen mit einfacher Ausrichtung Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 10 mm verschoben werden, um nahezu alle Möglichkeiten der Montage für IT-Systeme abzudecken. Richten Sie die Montageschienen mit der gegenüber liegenden Gehäuseseite aus, indem Sie die gleichen Lochpositionen verwenden. Die HE-Positionen sind vorne und hinten nummeriert, um die Installation zu beschleunigen.
Geteilte Rücktüren Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Standardprofil-Rollen und Nivellierfüße für den Boden Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind sowohl Nivellierfüße als auch Rollen enthalten. Nivellierfüße lassen sich mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuse einstellen.
Nicht montierte Gehäuseoption (42HE x 600 mm B x 1060 mm T) für spezielle Standorte Nicht alle Aufstellorte bieten genügend Raum für die Positionierung und Installation von Gehäusen mit Standardhöhe. Diese unmontierte Option eignet sich für den Transport durch schmale Öffnungen und den Zusammenbau am Aufstellort.
Kombinieren bereitgestellter Hardware Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht. Die Gehäuse sind vorinstalliert mit Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 600-mm-Mittelrahmen. Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 24-Zoll-Mittelrahmen sind im mitgelieferten Montagekit enthalten.
Kompatibilität
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.
Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.