Luftstromführung

Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen

Airflow Management Blanking Panels sind Rackblenden, die den Luftfluss in Gehäusen durch die Abdeckung ungenutzter Rack-Einschübe optimieren. APC bietet zahlreiche Varianten. Modulare Blenden für werkzeuglose Montage können schnell und komfortabel in jedem EIA-310 19-Zoll-Rack oder –Gehäuse mit quadratischen Montagebohrungen installiert werden. Metallblenden für Applikationen mit Gewindeschienen. Kabeldurchführungen mit Bürsten gewährleisten eine ausreichende Luftströmung und ermöglichen ein Durchführen der Kabel von der Vorder- zur Rückseite des Racks.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetShelter SX Air Recirculation Prevention Kit Teilenummer AR7708 Preis 108,89 €
Produkt KoldLok® Kabeldurchführungsdichtung für den bündigen Einbau in Doppelböden (10 Stück) Teilenummer AR7720 Preis 1 039,39 €
Produkt KoldLok® Teilbare Kabeldurchführungsdichtung für die Montage auf Doppelböden (10 Stück) Teilenummer AR7730 Preis 1 361,25 €
Produkt NetShelter SX External Air Sealing Kit (10 Stück) Teilenummer AR7731 Preis 652,19 €
Produkt KoldLok® vergrößerte Kabeldurchführungsdichtung für Einbau in Doppelböden (10 Stück) Teilenummer AR7740 Preis 1 452,00 €
Produkt Airflow Management Blanking Panel Kit (1HE, 2HE, 4HE, 8HE), schwarz Teilenummer AR8101BLK Preis 133,09 €
Produkt 1HE Airflow Management Blanking Panel Kit (2 Stck.), schwarz Teilenummer AR8108BLK Preis 42,34 €
Produkt Blanking Panel für optimierte Luftstromführung, 1HE 19", schwarz, für die werkzeuglose Montage Airflow Management, 10 Stück Teilenummer AR8136BLK Preis 54,44 €
Produkt 1HE Airflow Management Blanking Panel, schwarz, modular, für werkzeuglose Montage, 19 Zoll, 200 Stck. Teilenummer AR8136BLK200 Preis 591,69 €
Produkt NetShelter WX Vented Gland Plates, große Platten mit Lüftungsöffnungen Teilenummer AR8355 Preis 72,59 €
Produkt HyperPod Zubehör – Luft-Dichtungssatz Teilenummer FS-AC-1001-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - Bürstenleisten für Reihenlänge Teilenummer FS-AC-2001-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Große Cantilever-Arme Teilenummer FS-AC-3001-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Überkopf Stützrahmen, 240 - 360 cm Teilenummer FS-AC-3002-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Mini-Cantilever-Arme Teilenummer FS-AC-3003-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - Power Raceway - Endmodul Teilenummer FS-AC-4001-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - Power Raceway - Hauptmodul Teilenummer FS-AC-4002-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Power Raceway - 300 mm, seitliche Abdeckung Teilenummer FS-AC-4003-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Power Raceway - 50/150 mm, seitliche Abdeckung Teilenummer FS-AC-4004-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Power Raceway - Pod-Erweiterungsmodul Teilenummer FS-AC-4005-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Gang-Überbrückung, 90 - 120 cm Gang Teilenummer FS-AC-4006-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - V0-Blende für komplettes Rack, 300 mm Teilenummer FS-AC-5001-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - V0-Blende für komplettes Rack, 600 mm Teilenummer FS-AC-5002-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - V0-Blende für komplettes Rack, 750 mm Teilenummer FS-AC-5003-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör - V0-Blende für komplettes Rack, 800 mm Teilenummer FS-AC-5004-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Beleuchtungs-Kit Halterung Teilenummer FS-AC-6001-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Verteilerschrank für Reihendende, MH50 Teilenummer FS-AC-7001-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Verteilerschrank für Reihendende, geteilt Teilenummer FS-AC-7002-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Verteilerschrank für Reihendende, massiv Teilenummer FS-AC-7003-B Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Adapter für Rackhöhe, 300 mm Teilenummer FS-AC-8001-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Adapter für Rackhöhe, 600 mm Teilenummer FS-AC-8002-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Adapter für Rackhöhe, 750mm Teilenummer FS-AC-8003-U Preis --
Produkt HyperPod Zubehör – Adapter für Rackhöhe, 800 mm Teilenummer FS-AC-8004-U Preis --
Produkt HyperPod Tür – zwei Schiebetüren Teilenummer FS-DR-1001-B Preis --
Produkt HyperPod Tür – Türrahmen, 90 - 120 cm Gang Teilenummer FS-DR-2001-B Preis --
Produkt HyperPod Rahmen - Vertikaler Pfosten (x 2), niedriger Rahmen Teilenummer FS-FM-1001-B Preis --
Produkt HyperPod Rahmen - Vertikaler Pfosten (x 2), hoher Rahmen Teilenummer FS-FM-1002-B Preis --
Produkt HyperPod Rahmen - Träger für Gangbreite (x 1), 120 cm Teilenummer FS-FM-2001-B Preis --
Produkt HyperPod Rahmen - Träger für Gangbreite (x 2), 240 - 360 cm Teilenummer FS-FM-3001-B Preis --
Produkt HyperPod Rahmen – für 120 cm Gang Endpanel (x 2), niedriger Rahmen Teilenummer FS-FM-4001-B Preis --
Seite: