Rack-LCD-Konsolen

1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole

APC Rack-LCD-Konsolen sind 17- oder 19-Zoll-Konsolen mit Tastatur und Maus sowie einem optional integriertem 8-/16-Port-Analog-KVM-Switch in kompakter 1-HE-Bauform. Die geringe Bauhöhe ermöglicht die Montage eines KVM-Switch an der Rückseite der Rack-LCD-Konsole, während bei dem Modell mit integriertem 8-/16-Port-Analog-KVM-Switch auf einen separaten KVM-Switch ganz verzichtet werden kann. Die einfach zu installierende Konsole reduziert durch ihre niedrigen Support- und Wartungskosten die Gesamtkosten. Das extrem flache LC-Display in Touchpad-Technologie und das von einem Anwender leicht installierbare Rack-Montage-Kit bilden zusammen eine hochwertige, speziell für das Rack-Überwachung und Management optimierte Lösung. Die Rack-LCD-Konsolen können in verschiedenen IT-Umgebungen eingesetzt werden – von Computerräumen bis zu großen Rechenzentren.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC 17"-Rack, LCD-Konsole Teilenummer AP5717 Preis 1 361,25 €
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Französisch Teilenummer AP5717F Preis 1 240,25 €
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Deutsch Teilenummer AP5717G Preis 1 270,50 €
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Teilenummer AP5717R Preis 1 240,25 €
Produkt APC 17"-Rack LCD-Konsole - Großbritannien und Nordirland Teilenummer AP5717UK Preis 1 240,25 €
Produkt APC 19"-Rack, LCD-Konsole Teilenummer AP5719 Preis 1 573,00 €
Produkt 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 8 Anschlüssen Teilenummer AP5808 Preis 2 329,25 €
Produkt 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen Teilenummer AP5816 Preis 2 238,50 €
Flexibilität
Schnell abnehmbare Laschen Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts.
Gleitschienen Schneller und einfacher Einbau in rechteckigen/runden Racks und Racks mit Gewindebohrungen.
Kabelmanagement-Bügel Vermeiden von Kollisionen mit Geräten in der Umgebung durch Organisieren mehrerer Kabel.
OSD-Einstellungen (On-Screen Display) Menütasten vorne am LC-Display ermöglichen einfaches Einstellen des Bildes. Funktionen: Auto-Justierung, Ende, Ein-/Aus-Schalter, Helligkeit, Menü und eine Betriebsanzeige.
Gesamtbetriebskosten
Belegt 1HE im Schrank Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datencenter.
Geringer Stromverbrauch Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor
Low Cooling Requirements Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore
Support verschiedener Plattformen Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.
PS/2-Leitungsabschlüsse Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden
Standard-VGA-Anschluss Der LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen.
Integriertes Touchpad Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig
Strom-Quecksilberschalter Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen.