Ethernet-Switches

Unterstützen Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit Hochleistungs-Switching-Technologie.

Mit den Ethernet-Switches von APC lässt sich die Anpassungsfähigkeit verbessern, da sie als vorintegrierte Lösung auf die InfraStruxure-Architektur ausgelegt sind. Zudem ermöglichen sie eine Senkung der Gesamtkosten durch die schnelle Datenübertragung bei geringen Kosten. Die 1-HE-Rackmount-Ethernet-Switches von APC erfüllen die Konnektivitätsanforderungen von Netzwerkadministratoren und sind so konzipiert, dass ein unterbrechungsfreier Datenverkehr sichergestellt ist. Die Ethernet-Switches sind überall einsetzbar, wo Netzwerkgeräte genutzt werden, z. B. in Technikräumen, Computerräumen und Datacentern jeder Größe.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Ethernet-Schalter APC 24 Anschlüsse 10/100 Teilenummer AP9224110 Preis 326,69 €
Flexibilität
Store-and-Forward-Architektur Effizienzsteigerung durch Vermeiden von Fehlerpaketen im Netzwerk.
Automatische Aushandlung Anpassen der Geschwindigkeitsmodi für eine möglichst erfolgreiche Verbindung.
Datenflusskontrolle Gewährleistet, dass das Empfängergerät die übertragenen Daten verarbeiten kann.
Automatisches MDI/MDIX Einfacher Anschluss an Geräte ohne Kreuzkabel.
Komfort
Rack mount 1U für Rackmontage geeignet. Hardware inklusive.
Pro-Port Status-LEDs Anzeigen von Echtzeitinformationen über den Betriebsstatus des Systems.
Plug-and-Play-Einrichtung Schnelle und unkomplizierte Einrichtung