SmartShelter Modul

Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Performance .

SmartShelter Module sind eine praktische Alternative zu einem Neubau oder einer Erweiterung von IT-Räumen. Reduzieren Sie die Baukosten und die Komplexität, indem Sie Ihre IT-Räume in einer Produktionsumgebung bauen. Installationen in Krankenhäusern, Universitäten und Unternehmen mit mehreren Niederlassungen profitieren vom Einsatz der SmartShelter Module, weil sie wertvollen Raum wieder für ihre Kernaufgaben nutzen können. Verlegen Sie das Datacenter in den Außenbereich oder in einfache Gebäude. Nutzen Sie die Standalone-Installation mit physischer Sicherheit, redundanter Stromversorgung und Kühlung sowie Fernüberwachung und Management über die DCIM-Software.
- Reduzieren Sie Risiken mit einem vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen
- Sparen Sie Investitionen durch kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur an den tatsächlichen Bedarf
- Planen Sie zukünftige Erweiterungen mit flexiblen Modulen
- Datacenter-Erweiterungen lassen sich wirtschaftlich besser begründen, wenn Sie wertvollen Raum in Gebäuden sparen können

SmartShelter Module enthalten eine komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vormontiert und getestet als Einzel- oder Multi-Modul-Konfiguration für die Bereitstellung eines vollständig funktionalen Datacenters.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 110 kW, 13 Racks, InRow-Kühlung, modulare Stromverteilung, 400V / 50Hz Teilenummer PFMIEA110C1E13B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 205 kW, 13 Racks, InRow-Kühlung, modulare Stromverteilung, 400V/50Hz Teilenummer PFMIEA205C1E13B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400 V / 50 Hz, mit modularer Verteilung Teilenummer PFMIEA225C2E24B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes All-in-One IT-Modul, 90 kW, 400V / 50Hz mit modularer Verteilung Teilenummer PFMIEC090D1E12B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 110 kW, 400 V / 50 Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG110C1E14B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 205 kW, 400V / 50Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG205C1E14B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400V / 50Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG225C2E26B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 240 kW, 400 V / 50 Hz, mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG240C1E26B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes IT-Modul, 240 kW, 400 V / 50 Hz, mit Raumkühlung und Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEG240C2E26B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfiguriertes All-in-One IT-Modul, 90 kW, 400V / 50Hz mit Stromschienen-Verteilung Teilenummer PFMIEJ090D1E12B Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Teilenummer PFRDTII90K400V Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Flexibilität
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Struxureware Data Center Expert vorinstalliert Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.