SmartShelter Container

Einfach zu installierende, vorkonfektionierte IT-Infrastruktur in einem sicheren, wetter- und feuerfesten Transportcontainer für den Einsatz an entlegenen Standorten oder andere Spezialapplikationen

SmartShelter Container eignen sich für die Installation von Datacentern an entlegenen Standorten, in Industrieanlagen und an anderen Standorten, wo keine separaten Gebäude oder Räume verfügbar sind. Wird ein Datacenter in der Nähe des Betriebs installiert, sind geringe Wartezeiten und Echtzeit-Verarbeitung der Daten möglich. Profitieren Sie von der einfachen Installation eines Datacenters für eine Unternehmensniederlassung, einen Standort für Öl- und Gasförderung, einen Bergbaubetrieb oder eine militärische Außenstelle.

- Reduzieren Sie die Risiken mit einen vorkonfigurierten System mit sämtlichen Managementfunktionen
- Nutzen Sie die Flexibilität für Modifikationen des Datacenters bei veränderten Kundenanforderungen
- Schützen Sie Ihre wichtigen Daten auch gegen physische Gefahren
- Die zeitnahe Implementierung an jedem Ort weltweit ermöglicht die schnellere Realisierung von Umsätzen oder Produktionsanlagen
- Installation auch in entlegenen Regionen mit minimalem konstruktivem Aufwand möglich.
- Nutzen sie wertvollen Raum wieder für Ihre Kernaufgaben

SmartShelter Container enthalten die komplette technische Datacenter-Infrastruktur, vollständig vormontiert und getestet in einem ISO-Frachtcontainer. Damit erhalten Sie ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Datacenter

Weitere Informationen
Flexibilität
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Struxureware Data Center Expert vorinstalliert Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.