Optimierte Kühlung für Module

Effiziente Kühllösungen, optimiert für SmartShelter Module und Container. Geeignet für Kapazitäten zwischen 5 und 30 kW pro Rack. Verfügbar als DX-, Kaltwasser- und Luft-Economiser-Varianten.

Kühllösungen, die für Performance und effiziente Raumnutzung optimiert sind, gehören zu den wichtigsten Komponenten vorkonfektionierter Datacenter. Überkopf- und End-of-Module-Kühllösungen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei Modulkonfiguration und Systemdesign. Verfügbare Systemvarianten sind DX, Kaltwasser und Luft-Economiser (indirekt) mit Kaltwasser- oder DX-Systemen als Backup. Diese Kühllösungen sind Alternativen zu herkömmlichen Präzisionsklimasystemen wie Uniflair LE und InRow.

Weitere Informationen
Flexibilität
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Flexibilität Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Aktive Airflow-Steuerung Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.