Statische Transferschalter

Echte Redundanz und überragend hohe Zuverlässigkeit bei der automatischen Umschaltung zwischen Versorgungsquellen.

Die statischen Netzumschalter von MGE versorgen zahlreiche Systeme über zwei voneinander unabhängige, redundante Stromquellen. Unter normalen Betriebsbedingungen schalten statische Netzumschalter in weniger als 4 ms automatisch auf eine alternative Versorgung um, sobald ein Problem auftritt. Selbst unter extremen Bedingungen wie einer Phasenverschiebung um 180 Grad wird ein Problem bis zu 10 Mal schneller identifiziert und automatisch auf eine andere Versorgung umgeschaltet als bei anderen Schaltern.

Weitere Informationen
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Verfügbarkeit
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Steuerung
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.