Modulares Stromversorgungszubehör

Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme.

Die APC Stromverteilermodule vereinfachen die globale Neuinstallation von Standard-Stromverteilersystemen ebenso wie die Erweiterung bestehender Anlagen. Verschiedene Leistungsschalter und Anschlussoptionen stehen für Einphasen- und Dreiphasen-Systeme zur Verfügung. Zu den integrierten Sicherheitsmerkmalen der Stromverteilermodule gehören eine Sperre, die den Leistungsschalter von der Netzstromversorgung trennt, und Anschlüsse mit Verriegelungen. Die integrierten Überwachungsfunktionen liefern Informationen zur Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul 3x1-polig, 3-drahtig, 16 A, 3xIEC309, 300 cm, 360 cm, 420 cm Teilenummer PDM1316IEC-3P Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul 3x1-polig, 3-drahtig, 32 A, 3xIEC 309, 300 cm, 360 cm, 420 cm Teilenummer PDM1332IEC-3P Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul 3x1-polig, 3-drahtig, 32 A, 3xIEC309, 480 cm, 540 cm, 600 cm Teilenummer PDM1332IEC-3P-2 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul 3x1-polig, 3-drahtig, 32 A, 3xIEC309, 660 cm, 720 cm, 780 cm Teilenummer PDM1332IEC-3P-3 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3X 1-polig, 3-drahtig, RCD 16 A, 3XIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm Teilenummer PDM2316IEC-3P30R-1 Preis --
Produkt Stromverteilung, Mod. 3X 1-polig, 3-drahtig, RCD 16 A, 3XIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm Teilenummer PDM2316IEC-3P30R-2 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3X 1-polig, 3-drahtig, RCD 16 A, 3XIEC309 660 cm, 720 cm, 780 cm Teilenummer PDM2316IEC-3P30R-3 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3x1-polig, 3-drahtig RCD, 32 A, 3xIEC309, 300 cm, 360 cm, 420 cm Teilenummer PDM2332IEC-3P30R-1 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3x1-polig, 3-drahtig RCD, 32 A, 3xIEC309, 480 cm, 540 cm, 600 cm Teilenummer PDM2332IEC-3P30R-2 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3x1-polig, 3-drahtig RCD, 32 A, 3xIEC309, 660 cm, 720 cm, 780 cm Teilenummer PDM2332IEC-3P30R-3 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 1040 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-1040 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 140 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-140 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 320 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-320 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 500 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-500 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 680 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-680 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 16 A, 30 mA, IEC309, 860 CM Teilenummer PDM316IEC-30R-860 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 1040 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-1040 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 140 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-140 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 320 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-320 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 500 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-500 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 680 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-680 Preis --
Produkt Stromverteilung Mod. 3-polig, 5-drahtig RCD, 32 A, 30 mA, IEC309, 860 CM Teilenummer PDM332IEC-30R-860 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 1040 cm Teilenummer PDM3516IEC-1040 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 140 cm Teilenummer PDM3516IEC-140 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 200 cm Teilenummer PDM3516IEC-200 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 260 cm Teilenummer PDM3516IEC-260 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 320 cm Teilenummer PDM3516IEC-320 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 380 cm Teilenummer PDM3516IEC-380 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 440 cm Teilenummer PDM3516IEC-440 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 500 cm Teilenummer PDM3516IEC-500 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 560 cm Teilenummer PDM3516IEC-560 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 620 cm Teilenummer PDM3516IEC-620 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 680 cm Teilenummer PDM3516IEC-680 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 740 cm Teilenummer PDM3516IEC-740 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 80 cm Teilenummer PDM3516IEC-80 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 800 cm Teilenummer PDM3516IEC-800 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 860 cm Teilenummer PDM3516IEC-860 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 920 cm Teilenummer PDM3516IEC-920 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 16 A, IEC309, 980 cm Teilenummer PDM3516IEC-980 Preis --
Produkt APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-drahtig, 32 A, IEC309, 1040 cm Teilenummer PDM3532IEC-1040 Preis --
Seite:
Steuerung
Übersichtliche LED-Statusanzeige Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
Leistungsüberwachung Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen
Komfort
Globales Produktangebot Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
Sicherheit
Sicherheit Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern