Konfigurierbares Stromversorgungszubehör

Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

Das Stromverteilungszubehör von APC unterstützt die für Datencenter erforderliche Flexibilität und Verwaltung. Eine umfangreiche Auswahl an Ein- und Dreiphasenleitungen, Schaltern, Anschlusssets und Stromüberwachungszubehör gewährleistet die für Datencenter erforderliche Flexibilität, Verfügbarkeit und Verwaltung. Alles Zubehör von APC ist werksseitig geprüft und mit einer Garantie versehen. Es ermöglicht Ihnen die problemlose Skalierung der Stromverteiler in Ihrem Datencenter, wenn sich Erweiterungsanforderungen ergeben.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 100 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P100AT1B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P125AT3B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 150 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P150AT3B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 175 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P175AT3B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 200 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P200AT3B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 225 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P225AT3B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 300A, mit elektronischer Auslösung, Typ T5 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P300AETT5B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 300 A, Typ T5 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P300AT5B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 400 A, Typ T5 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P400AT5B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 60 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P60AT1B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P70AT1B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 80 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P80AT1B Preis --
Produkt 3-poliger Leistungsschalter, 90 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD3P90AT1B Preis --
Produkt Adapter für Leistungsschalter Typ T1, 3-polig Teilenummer PD3PADAPT1 Preis --
Produkt Adapter für Leistungsschalter Typ T3, 3-polig Teilenummer PD3PADAPT3 Preis --
Produkt Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig Teilenummer PD3PADAPT5 Preis --
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 100 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P100AT1B Preis 615,89 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P125AT3B Preis 966,79 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 150 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P150AT3B Preis 1 331,00 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 175 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P175AT3B Preis 1 331,00 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 200 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P200AT3B Preis 1 270,50 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 225 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P225AT3B Preis 1 051,49 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 60 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P60AT1B Preis 567,49 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P70AT1B Preis 543,29 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 80 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P80AT1B Preis 615,89 €
Produkt 4-poliger Leistungsschalter, 90 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Teilenummer PD4P90AT1B Preis 531,19 €
Produkt ISX PDU EMEA/PAA, 63 A, 5-drahtiger Prüfanschluss-Steckverbinder Teilenummer PDPC563 Preis --
Produkt T1-Trennschalter-Kit für nicht unterstützte Stromstärken, mit Stromwandler, ohne Adapter Teilenummer PDT1B-KIT Preis --
Produkt T3-Leistungsschalter-Kit für nicht unterstützte Stromstärken, mit Stromwandler, ohne Adapter Teilenummer PDT3B-KIT Preis --
Produkt T5-Trennschalter-Kit für nicht unterstützte Stromstärken, mit Stromwandler, ohne Adapter Teilenummer PDT5B-KIT Preis 217,79 €
Flexibilität
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Zahlreiche Anwendungen Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.