Basic Rack PDU

Zuverlässige Rack-Stromverteilung

APC Basic Rack PDUs sind zuverlässige Rack-Stromverteiler mit einem einzelnen Eingang und mehreren Steckdosen. Es stehen sowohl Modelle für Einphasenstromkreise als auch Dreiphasen-Lösungen zur Verfügung.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt RACK PDU, BASIC, HALBE BAUHÖHE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (14) C13 Teilenummer AP6003A Preis 193,59 €
Produkt RACK PDU, BASIC, 0 HE/1 HE, 120 - 240 V/15 A, 220 - 240 V/10 A, (8) C13 Teilenummer AP6015A Preis 72,59 €
Produkt Rack PDU, Basic, 0 HE/1 HE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (13) C13 Teilenummer AP6020A Preis 96,79 €
Produkt Rack-Stromverteiler, Basic, 0 HE/1 HE, 220 - 240 V, 32 A, (4) C19 EMEA Teilenummer AP6032A Preis 193,59 €
Produkt Rack-Stromverteiler, Basic, 0 HE/1 HE, 220 - 240 V, 63 A, (3) C19 Teilenummer AP6038A Preis 603,79 €
Produkt Rack PDU, Basic, 0 HE/1 HE, 100 - 240 V/20 A, 220 - 240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Teilenummer AP6120A Preis 108,89 €
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Teilenummer AP7526 Preis 785,29 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U,16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309 Teilenummer AP7551 Preis 387,19 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Teilenummer AP7552 Preis 387,19 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 32 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19 Teilenummer AP7553 Preis 387,19 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309, 10-Fuß-Leitung Teilenummer AP7554 Preis 435,59 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 22 kW, 400 V, (6) C19 & (3) C13 Teilenummer AP7555A Preis 978,89 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Teilenummer AP7557 Preis 773,19 €
Produkt Rack-PDU-Erweiterung, Basic, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19 Teilenummer AP7585 Preis 700,59 €
Produkt Rack-PDU-Erweiterung, Basic, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32 Teilenummer AP7586 Preis 773,19 €
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 16 A, 208 & 230 V, (10)C13 & (2)C19 Teilenummer AP9559 Preis 338,79 €
Produkt Rack PDU, Basic, 1 U, 16 A, 208 / 230 V, (12)C13 Teilenummer AP9565 Preis 241,99 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 10 A, 230 V, (15)C13 Teilenummer AP9568 Preis 326,69 €
Produkt Rack PDU, Basic, Null U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Teilenummer AP9572 Preis 350,89 €
Gesamtbetriebskosten
Kostengünstige Stromverteilung Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.
Flexibilität
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Stromversorgung mit Einfacheingang Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Für die Rackmontage Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.