Data Center Operation: Energy Efficiency

Umfassende Informationen zu Energiekosten sowie aktueller und historischer Energieeffizienz des gesamten Gebäudes; ermöglicht die Aufdeckung von Effizienzverlusten und eine Optimierung der PUE/DCiE-Werte auf Subsystem-Ebene.

Data Center Operation: Die Energy Efficiency Analysesoftware liefert aktuelle und historische PUE-Werte für eine fundierte Analyse des Energieverbrauchs der IT-Systeme im Vergleich zum Energieverbrauch des gesamten Gebäudes. So erhalten Anwender detaillierte Informationen dazu, wie effizient die Energie bis zur Subsystem-Ebene genutzt wird und wie sich die Energieeffizienz optimieren lässt. Die Werte der Subsysteme können entweder gemessen oder geschätzt werden, sodass die Anwendung auch in Umgebungen mit nur wenigen Strommessgeräten eingesetzt werden kann. Eine webbasierte Dashboard-Ansicht (Steuerkonsole) enthält aktuelle und historische PUE-Werte und eine detaillierte Kostenanalyse für Subsysteme. Data Center Operation: Der Zugriff auf Energy Efficiency erfolgt über das Modul StruxureWare Data Center Operation, das die Integration mit StruxureWare Data Center Expert und Enterprise-Systemen von Drittanbietern erlaubt.

Weitere Informationen
Gesamtbetriebskosten
Energieeffizienzanalyse Liefert aktuelle und historische PUE-Werte auf Basis der aktuellen IT-Last für eine fundierte Analyse der Energieeffizienz auf Gebäude-Ebene.
CO<sub>2</sub>-Bilanz Zeigt die CO2-Bilanz jedes Subsystems an und verdeutlicht damit unmittelbar die Auswirkungen auf die Umwelt.
PUE/DCiE-Bericht Berichte zu aktuellen und historischen PUE-Werten verdeutlichen die Auswirkungen unterschiedlicher Jahreszeiten und können intern und extern dargestellt werden.
Subsystemverluste Verdeutlicht unnötigen Energieverbrauch und Energiekosten auf Subsystem-Ebene; liefert Details dazu, welches Subsystem die meisten Kosten verursacht.
Schutz
Zugriff für mehrere Anwender Ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf die Anwendung.
Passwortsicherheit Benutzerspezifischer Passwortschutz
Nur-Lese-Zugriff Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Benutzerprofile Ermöglicht mehrere Zugriffsebenen dank Multi-User-Login und vordefinierten Rechteebenen für Anwender.
Verfügbarkeit
Strompfad-Editor Bietet einen Überblick über den Stromversorgungspfad innerhalb des Gebäudes, inklusive einer hierarchischen Aufschlüsselung des Energieflusses vom Gebäudeanschluss bis hinunter zum Hauptstromverteiler.
Keine Messwerte erforderlich Durch die Verwendung von Mess- oder Schätzwerten kann die Anwendung auch in Umgebungen mit wenigen oder ohne Strommessgeräte eingesetzt werden.
Komfort
Live Dashboard Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Leistungskennzahlen des Datacenters mit einfach konfigurierbaren Web-Konsolen, die alle wichtigen Daten nach Ihren Anforderungen zusammenfassen und übersichtlich darstellen.
Mit Managementsystemen verschiedener Hersteller integrierbar Erlaubt die Integration mit Enterprise- und Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern, z. B. mit TAC by Schneider. Unterstützt Funktionen wie Datenerfassung, Anpassung und Integration von PUE-Berechnungen.
Webfähige Oberfläche API (Application Programming Interface) erlaubt für die einfache Integration in Drittanbieter-Webseiten.
Einfache Bereitstellung Reduziert Installationszeiten und Kosten mit einer minimalen Anzahl von Stromzählern
Flexibilität
Lokalisierung Anwenderoberfläche ist in den wichtigsten Sprachen verfügbar.