Data Center Operation: Kühlung optimieren

Dynamische Eliminierung von Wärmenestern (Hotspots) und Energieeinsparungen durch intelligente Regelung der Kühlung.

Data Center Operation: Cooling Optimize optimiert kontinuierlich die Luftströme im Datacenter, wodurch die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit verbessert werden. Cooling Optimize funktioniert wie ein geschlossener Regelkreis, der auf Echtzeitdaten reagiert, Wärmenester dynamisch eliminiert und die Identifizierung möglicher Risiken erleichtert. Die Anwendung ermöglicht die Erfüllung der Kühlanforderungen mit dem geringst möglichen Energieeinsatz. Dadurch werden sofortige Kosteneinsparungen erreicht, während das Datacenter jederzeit mit angemessener Kühlleistung versorgt wird. Mit der Anwendung erhalten Facility-Manager die Möglichkeit, die gewünschten Temperaturen einzustellen und einen Überblick über die thermischen Bedingungen. Die intelligente Software passt die Kühlung kontinuierlich an veränderte Umgebungsbedingungen an. Diese Echtzeit-Regelung ermöglicht eine Reaktion auf Ereignisse, welche die Temperatur beeinflussen (z. B. Verlagerung von Systemen, Upgrades oder Veränderungen der IT-Lasten), stabilisiert den Luftstrom und löst so komplexe Aufgaben wie die Zuordnung von Kühlressourcen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 1000 Racks Teilenummer SWDCO1000RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 100 Racks Teilenummer SWDCO100RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 10 Racks Teilenummer SWDCO10RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 2000 Racks Teilenummer SWDCO2000RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 200 Racks Teilenummer SWDCO200RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 5000 Racks Teilenummer SWDCO5000RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, Lizenz für 500 Racks Teilenummer SWDCO500RCL-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Jahr Software Support Vertrag, 1000 Racks Teilenummer WCL1YR1000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Jahr Software Support Vertrag, 100 Racks Teilenummer WCL1YR100R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-jähriger Softwarewartungsvertrag, 10 Racks Teilenummer WCL1YR10R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-jähriger Softwarewartungsvertrag, 2000 Racks Teilenummer WCL1YR2000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-jähriger Softwarewartungsvertrag, 200 Racks Teilenummer WCL1YR200R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-jähriger Softwarewartungsvertrag, 5000 Racks Teilenummer WCL1YR5000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 1-jähriger Softwarewartungsvertrag, 500 Racks Teilenummer WCL1YR500R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Jahr Software Support Vertrag, 1000 Racks Teilenummer WCL3YR1000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-jähriger Softwarewartungsvertrag, 100 Racks Teilenummer WCL3YR100R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Jahr Software Support Vertrag, 10 Racks Teilenummer WCL3YR10R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Jahr Software Support Vertrag, 2000 Racks Teilenummer WCL3YR2000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Jahr Software Support Vertrag, 200 Racks Teilenummer WCL3YR200R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Jahr Software Support Vertrag, 5000 Racks Teilenummer WCL3YR5000R-DIGI Preis --
Produkt Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-jähriger Softwarewartungsvertrag, 500 Racks Teilenummer WCL3YR500R-DIGI Preis --
Schutz
Zugriff für mehrere Anwender Ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf die Anwendung.
Passwortsicherheit Benutzerspezifischer Passwortschutz
Wireless-Temperatursensoren Wireless-Temperatursensoren ermöglichen die präzise Lokalisierung der Wärmelast im Datacenter
Benutzerprofile Ermöglicht mehrere Zugriffsebenen dank Multi-User-Login und vordefinierten Rechteebenen für Anwender.
Nur-Lese-Zugriff Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Steuerung
Dynamische Optimierung Der Luftstrom wird kontinuierlich an die jeweils aktuellen Anforderungen angepasst, die in der dynamischen Umgebung von Datacentern entstehen.
Intelligente Steuerung Temperaturdaten werden drahtlos zu Netzwerk-Gateways, übermittelt, gesammelt und von der Steuersoftware analysiert. Diese definiert dann die erforderlichen Steuerungsmaßnahmen und übermittelt die entsprechenden Signale an die Kühlsysteme.
Abbildung von Einflüssen Die Lösung gibt einen Überblick über die Auswirkungen einzelner Kühlsysteme auf die Temperaturentwicklung in jedem Teil des Datacenters.
Reclaim cooling capacity Die kontinuierliche Optimierung der Kühlkapazität erlaubt den Einsatz zusätzlicher IT-Last und eine Steigerung der IT-Kapazität im Datacenter.
Verfügbarkeit
Benchmark Report Listet Energie- und Kosteneinsparungen auf sowie die Reduktion von CO2-Emissionen, die durch Nutzung der aktiven Steuerung der Kühlsysteme erzielt werden.
Ausfallsicherheit Die schnelle Identifizierung und Eliminierung von Wärmenestern verbessert die Ausfallsicherheit und die Geschäftskontinuität.
Temperatur Überwachungsreport Gibt darüber Auskunft, ob bei den Rack-Temperaturen die erforderlichen Werte eingehalten wurden. Listet auf, wie lange die Temperatur in den Racks von den vorgegebenen Werten abgewichen ist und ermöglicht so die einfache Identifizierung potenzieller Probleme in der technischen Infrastruktur.
Risikominderung Tritt ein Notfall auf, laufen die Kühlsysteme automatisch mit maximaler Kapazität, auch wenn Cooling Optimize keine Verbindung zu den Kühlsystemen herstellen kann.
Manuelle Steuerung Datacenter-Operator können manuell die Kontrolle über die Kühlressourcen übernehmen und das System umgehen.
Vorhandene Kühlinfrastruktur Kann mit der vorhandenen Infrastruktur eingesetzt werden; Direktexpansionssysteme (DX), Kaltwasser-Systeme, Economiser und Verdunstungskühlung lassen sich ebenso integrieren wie Luftstromführungen im Doppelboden oder in Überkopfsystemen sowie Lösungen mit und ohne Luftschacht.
Kosteneinsparungen
Geräte-Lebensdauer verlängern Effiziente Nutzung der Kühlsysteme reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der Systeme.
Energieeinsparungen Ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% bei der Kühlung durch die optimierte Nutzung vorhandener Kühlsysteme.