Uniflair LE

Raumkühlung für mittlere und große Datacenter

Sehen Sie Uniflair in einer 3D-Animation.
Führende Präzisionskühlsysteme, die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte in engen Toleranzgrenzen halten. Diese Produkte erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen in jedem Datacenter und eignen sich perfekt für IT-Systeme innerhalb und außerhalb von Racks. Diese intelligenten Systeme überwachen den Status von Komponenten und Umgebungsbedingungen, um eine einwandfreie Funktion in allen Betriebsmodi sicherzustellen. In Kombination mit Warmgang- oder Kaltgangeinhausungen können die Uniflair LE Produkte die Effizienz verbessern und höhere Leistungsdichten ermöglichen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Hocheffiziente Kaltwassersysteme, Kühlluftaustritt nach oben, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer HDCV Preis --
Produkt Direktexpansionssystem mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und bürstenlose VSD-Kompressoren Teilenummer IDAV Preis --
Produkt Energiesparendes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, EC-Lüftern und VSD-Kompressoren Teilenummer IDEV Preis --
Produkt Energiesparendes, wassergekühltes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern und VSD-Kompressoren Teilenummer IDWV Preis --
Produkt Luftgekühltes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern und VSD-Kompressoren Teilenummer IUAV Preis --
Produkt Energiesparendes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach oben mit EC-Lüftern und VSD-Kompressoren Teilenummer IUEV Preis --
Produkt Energiesparende, wassergekühlte Präzisionsklimasysteme mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach oben mit EC-Lüftern und VSD-Kompressoren Teilenummer IUWV Preis --
Produkt Luftgekühltes Präzisionsklimasysteme mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern für Installationsböden und VSD-Kompressoren Teilenummer IXAV Preis --
Produkt Energiesparende Präzisionsklimasysteme mit Direct Expansion-Technologie, EC-Lüftern für Installationsböden und VSD-Kompressoren Teilenummer IXEV Preis --
Produkt Wassergekühltes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, EC-Lüftern für Installationsböden und VSD-Kompressoren Teilenummer IXWV Preis --
Produkt Luftgekühltes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern Teilenummer LDAV Preis --
Produkt Kaltwasser-Präzisions-Klimaanlage, Luftaustritt unten, mit elektronisch gesteuerten Lüftern Teilenummer LDCV Preis --
Produkt Energiesparendes Präzisionsklimasysteme mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern Teilenummer LDEV Preis --
Produkt Energiesparendes, wassergekühltes Präzisionsklimasystem mit Direct Expansion-Technologie, Luftaustritt nach unten mit EC-Lüftern Teilenummer LDWV Preis --
Produkt Kaltwasser-Präzisions-Klimaanlage, Luftaustritt oben, mit elektronisch gesteuerten Lüftern Teilenummer LUCV Preis --
Produkt Direktexpansionssysteme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TDAR Preis --
Produkt Direktexpansionssystem mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TDAV Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TDDR Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TDDV Preis --
Produkt Energiesparsysteme mit Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TDER Preis --
Produkt Energiesparsysteme mit Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TDEV Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TDTR Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TDTV Preis --
Produkt Direktexpansionssysteme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TDWR Preis --
Produkt Direktexpansionssystem mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach unten; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TDWV Preis --
Produkt Direktexpansionssysteme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TUAR Preis --
Produkt Direktexpansionssystem mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TUAV Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TUDR Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TUDV Preis --
Produkt Energiesparsysteme mit Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TUER Preis --
Produkt Energiesparsysteme mit Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TUEV Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TUTR Preis --
Produkt Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TUTV Preis --
Produkt Direktexpansionssysteme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln Teilenummer TUWR Preis --
Produkt Direktexpansionssysteme mit Wasserkühlung, Kühlluftaustritt nach oben; Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Teilenummer TUWV Preis --
Verfügbarkeit
Multifunktionaler Mikroprozessor-Controller Ermöglicht den Neustart von Systemen ohne Bedienereingriff nach einem Netzstromausfall; ermöglicht redundante Konfigurationen auf Raumebene mit bis zu zehn Systemen in einer Gruppe; komfortable Navigation mit Symbolen, die den Betriebsmodus sowie die Raumbedingungen anzeigen; die Kommunikation kann über verschiedene BMS-Protokolle erfolgen.
Direkte Antriebsmotoren Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
Elektronisches Expansionsventil Der Kühlmittelfluss wird bei allen Last- und Temperaturbedingungen optimiert. Kontinuierliche und indirekte Überwachung des Kühlmittelstandes
Redundante Komponenten Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Aktive Response-Steuerung Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.
Gesamtbetriebskosten
Optimiertes Management Die Verbindung zwischen den Computerraum-Klimaanlagen und den Kälteaggregaten garantiert eine hohe Energieeffizienz, basierend auf realen und aktuellen Lastbedingungen.
Modulare Strategie Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Energiesparbetrieb Ein effizientes Verfahren der Nutzung niedriger Außentemperaturen zur Unterstützung der RZ-Kühlung.
Lüfter mit elektronischem Wandler Bietet maximale Effizienz und reduziert den Gesamtstromverbrauch durch Anpassung des Luftstroms an die Wärmelast des Datacenters.
Tandem-Kompressoren Geräuscharmer und effizienter Betrieb von Kompressoren, die an einen gemeinsamen Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind, wodurch eine abgestufte Kapazitätssteuerung möglich ist (für einige Modelle/Konfigurationen nicht erhältlich)
Service-Möglichkeiten
Dienstüberwachung Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Betriebsservice Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Energy Management
Gebäudemanagementsysteme Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.
Lokales Netzwerk Ermöglicht die ressourcenübergreifende Steuerung für maximale Energieeffizienz und das Management der Gerätegruppe in Notsituationen
Netzwerkschnittstelle Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
Automatic Floor Pressurization System Gewährleistet stabilen Druck in einer Doppelbodeninstallation, unabhängig von Veränderungen oberhalb der Installationsebene