Uniflair Böden für Gebäude

Doppelböden für individuell gestaltete Räume.

Jede Umgebung hat individuelle Anforderungen, abhängig von ihrer Funktion und den ästhetischen Ansprüchen. Daher sind die große Auswahl an Finishing-Materialien und die Möglichkeit, Platten unterschiedlicher Größen zu verarbeiten optimale Voraussetzungen für die einfache Installation und Wartung. Hinzu kommen Vorteile wie die flexible Gestaltung der Räume, Energieeffizienz und optimale Anpassung an die unterschiedlichsten ästhetischen Ansprüche.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Installationsboden für Gebäude Teilenummer ACAF300 Preis --
Anpassungsmöglichkeit
Hochdichter Holzspanplattenkern Die optimale Kombination guter mechanischer Eigenschaften mit geringem Gewicht sorgt für niedrige Anschaffungskosten und einfache Installation.
UNI8 Unterkonstruktion Die Rahmen werden vollständig aus verzinktem Stahl hergestellt und ermöglichen Installationsschächte mit einer Höhe von 5,5 cm bis zu 60 cm und darüber. Der Stützenkopf ist an den Außenkanten mit 8 Zapfen versehen, über den eine Verbindung zu den Längsstreben hergestellt wird. Die Längsstreben aus verzinktem Stahl sind in verschiedenen Varianten erhältlich, um die mechanische Festigkeit der Konstruktion und niedrige Toleranzen der Module sicherzustellen. Die Stützenköpfe und Längsstreben sind mit Dichtungen versehen, die eine optimale Verbindung gewährleisten, Schall dämmen und Feuchtigkeit fernhalten.
Neutraler Kalziumsulfatkern Besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und Feuerbeständigkeit, eine äußerst geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit und bietet außerdem eine erhebliche Schallabsorption und somit höheren Trittkomfort.
Galvanisierte Tragschicht Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.
Frei wählbares Finish Die Platten lassen sich nach Bedarf des Kunden individuell gestalten. Für den Oberbelag stehen zahlreiche Materialien zur Auswahl: Kunststofflaminate, Vinyl, Linoleum und Gummi, Teppichboden und Parkett, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Stahl und Glas