Thermische Abdichtung

Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen.

EcoAisle ist ein intelligentes thermisches Einhausungssystem, das die Effizienz von Kühlsystemen steigert und die Sicherheit von Personal und IT-Systemen gewährleistet. Active Flow Control (AFC), das für EcoAisle erhältlich ist, ermöglicht die Kommunikation mit dem Kühlsystem, um den Kühlluftstrom optimal an die Wärmeentwicklung der IT-Systeme anzupassen, sodass der Energiebedarf der Lüftersysteme im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen reduziert wird. Das Eco Aisle System lässt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Racktiefen und Gangbreiten anpassen und unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausen gleichermaßen. Das Air Return System von EcoAisle ist ein zentrales System für die Abführung warmer Luft von Klima- und Heizanlagen in Computerräumen oder externen Belüftungssystemen. Das optionale nach UL723s zertifizierte Fire Safe System nutzt Temperatursensoren zur Absenkung von Deckenpaneelen bei einem Feuer. Das Fire Safe System kann zudem mit einem optionalen Rauchmelder kombiniert werden. EcoAisle stellt eine sichere und effiziente Umgebung für Mitarbeiter und IT-Systeme bereit. Die Systeme bieten zusätzliche Merkmale für effiziente LED-Beleuchtung in Kombination mit Bewegungsmeldern. EcoAisle kann in ganzen Bereichen oder in einzelnen Modulen installiert werden, um die Vorteile auf Rack- oder auf Reihenebene zu nutzen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Active Flow Controller Teilenummer ACAC22000 Preis --
Produkt Montage-Kit, 1HE / Duct - Active Flow Controller Teilenummer ACAC22001 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, hinterer Bausatz für InRow, 300 mm Teilenummer ACCS1000 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, hinterer Bausatz für NetShelter SX, 42 U und InRow, 600 mm Teilenummer ACCS1001 Preis --
Produkt APC-Rack-Luftabschirmungsabschlusskappen Teilenummer ACCS1002 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, vorderer Bausatz für InRow, 300 mm Teilenummer ACCS1003 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, vorderer Bausatz für InRow, 600 mm Teilenummer ACCS1004 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, vorderer Bausatz für NetShelter SX, 42 U, 600 mm breit Teilenummer ACCS1005 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, hinterer Bausatz für NetShelter SX, 42 U, 750 mm breit Teilenummer ACCS1006 Preis --
Produkt APC-Rackluftabschirmungssystem, vorderer Bausatz für NetShelter SX, 42 U, 750 mm breit Teilenummer ACCS1007 Preis --
Produkt APC-Rack-Luftabschirmung, vorderer Bausatz, InRow RA, 300 mm Teilenummer ACCS1008 Preis --
Produkt Rack-Einhausung, Front-Baugruppe, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm Teilenummer ACCS1009 Preis --
Produkt Anreihsatz - 900 mm tief an 900 mm tief (PDU/USV an PDU/USV) Teilenummer ACDC1005 Preis --
Produkt Anreihsatz - 1070 mm tief an 900 mm tief (Rack an PDU/USV) Teilenummer ACDC1006 Preis --
Produkt Anreihsatz - 1070 mm tief an 1070 mm tief (Rack an Rack) Teilenummer ACDC1007 Preis --
Produkt Datenschutz-Panel - Symmetra PX & Symmetra RX Frame Teilenummer ACDC1008 Preis --
Produkt Türschlossbausatz Teilenummer ACDC1009 Preis --
Produkt Bausatz für umrüstbare Decke, 750 mm Teilenummer ACDC1015 Preis --
Produkt Bausatz Tür und Rahmen SX an SX Teilenummer ACDC1016 Preis --
Produkt Bausatz Tür und Rahmen SX an VX (VX rechts) Teilenummer ACDC1017 Preis --
Produkt Decken-Bausatz, 300 mm Teilenummer ACDC1018 Preis --
Produkt Bausatz umrüstbare Decke, 600 mm Teilenummer ACDC1019 Preis --
Produkt Bausatz Tür und Rahmen VX an SX (VX links) Teilenummer ACDC1020 Preis --
Produkt Bausatz Tür und Rahmen VX an VX Teilenummer ACDC1021 Preis --
Produkt Montageschiene für Deckenplatte - 1800 mm Teilenummer ACDC2000 Preis --
Produkt Montageschiene für Deckenplatte - 600 mm Teilenummer ACDC2001 Preis --
Produkt Montageschiene für Deckenplatte - 300 mm Teilenummer ACDC2002 Preis --
Produkt Montageschiene für Deckenplatte - 100 mm Teilenummer ACDC2003 Preis --
Produkt Deckenplatte, für Wandmontage - einreihig - 1800 mm Teilenummer ACDC2004 Preis --
Produkt Montagehalterungen für Deckenplattenschienen (Kühlung / Racks) Teilenummer ACDC2005 Preis --
Produkt Montagehalterungen für Deckenplattenschienen (Kühlung / Racks) Teilenummer ACDC2006 Preis --
Produkt Verriegelungssystem für obere Abdeckung (ohne Netzteil) Teilenummer ACDC2015 Preis --
Produkt Verriegelungssystem für obere Abdeckung, 100-120V (mit Netzteil) Teilenummer ACDC2016 Preis --
Produkt Verriegelungssystem für obere Abdeckung, 200-240V (mit Netzteil) Teilenummer ACDC2017 Preis --
Produkt Beleuchtungs-Kit für Gangeinhausung (mit Netzteil) Teilenummer ACDC2018 Preis --
Produkt Beleuchtungs-Kit für Gangeinhausung (ohne Netzteil) Teilenummer ACDC2019 Preis --
Produkt Deckenplatte - 900 mm Teilenummer ACDC2100 Preis --
Produkt Deckenplatte - 900 mm - V0 Teilenummer ACDC2101 Preis --
Produkt Deckenplatte - 1200 mm Teilenummer ACDC2102 Preis --
Produkt Deckenplatte - 1200 mm - V0 Teilenummer ACDC2103 Preis --
Seite:
Verfügbarkeit
Skalierbare Leistungsdichten Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Zugang über den Gängen Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten
Flexibilität
Feuersicheres System Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
Modularer Aufbau Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
In eine Richtung schließende Tür Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.
Sichere Schiebetüren Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen
Deckenplatten Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.
Gesamtbetriebskosten
EcoLEDgy Driven Lighting Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
Effizienz Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.
Aktive Airflow-Steuerung Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Anpassungsmöglichkeit
Flexibilität Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Luftrückführsystem Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
Modulare Strategie Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.