Raumluftverteilung

Belüftungslösungen für Technikräume

Durch den Einsatz neuer Technologien wie VoIP und Power over Ethernet steigt die Wärmelast in Technikräumen. Die meisten dieser Räume verfügen jedoch nicht über ausreichende Luftverteilung. Die Wiring Closet Ventilation Unit ist ein Luftverteilungssystem für die schnelle Wand- oder Deckenmontage, das speziell für Technikräume konzipiert ist. Da die Warmluft aus dem Raum in einen benachbarten Raum abgeführt wird, können Geräte durch gekühlte Luft (die durch den Lufteinlass eintritt) gekühlt werden. Diese kostengünstige Einheit ist eine hervorragende Alternative zu teureren Kühlsystemen. Sie zeichnet sich durch eine zuverlässige Wärmeabführung aus und ist in der Lage, die Temperatur in Technikräumen um bis zu 22 ºC zu senken. Bei Anschluss an eine USV kann das Gerät zudem als Reservesystem für eine vorhandene Klimaanlage eingesetzt werden, um die Systemverfügbarkeit im Falle eines Stromausfalls zu maximieren. Zwei Lüfter sorgen für gesteigerte Verfügbarkeit; LED-Statusanzeigen und Trockenkontaktausgänge dienen zur Überwachung und Steuerung der Einheit. Dank einstellbarer Lüftergeschwindigkeiten kann das Gerät zwischen maximaler Leistung und leisem Betrieb umgeschaltet werden.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Verteilerschrank-Lüftungseinheit, 100-240 V, 50/60 HZ Teilenummer ACF301 Preis 1 845,25 €
Produkt Verteilerschrank-Lüftungseinheit mit Umweltmanagement Teilenummer ACF301EM Preis 1 331,00 €
Produkt Lufteinlassgitter für die Belüftungseinheit im Schaltschrank Teilenummer ACF310 Preis 700,59 €
Steuerung
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler Erhöht die Systemverfügbarkeit durch eine frühzeitige Warnung vor einem erforderlichen Lüfter- bzw. Filterwechsel.
LED-Statusanzeigen Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Trockenkontaktausgang Bietet eine Fernbenachrichtigung bei Fehlern mit der APC Umgebungsüberwachungseinheit bzw. dem -system.
Verfügbarkeit
Fehlertolerantes Lüftungssystem Bei Ausfall eines Lüfters laufen der bzw. die übrigen Lüfter weiter.
Flexibilität
Leichte Installation Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.
Mehrere Montageoptionen Die flexible Konstruktion ermöglicht Trockenwand- und Deckenmontage.
Anpassungsmöglichkeit
Zur Festverdrahtung geeignet Für Installationen, in denen Festverdrahtung erforderlich oder gewünscht ist.
Architekturneutral Dezent in Design und Farbgebung, passt sich an die Umgebung an.