Rack Air Distribution

Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck

Diese rack-basierten Kühlprodukte sind speziell für einzelne Rack-Gehäuse optimiert, um Probleme der Luftverteilung zu lösen. Die Rack Air Distribution Systeme unterstützen vorhandene Kühlsysteme bei der Zuleitung von Kühlluft oder der Wärmeabfuhr aus dem Rack-Gehäuse. Diese Komponenten vermeiden Wärmenester und gewährleisten einheitliche Temperaturen am Lufteinlass von IT-Systemen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC ERSATZFILTER FÜR AIR DIST UNIT Teilenummer ACF001RF Preis 96,79 €
Produkt Rack-Luftverteilungseinheit 2 U 208/230 V, 50/60 HZ Teilenummer ACF002 Preis 1 160,39 €
Produkt APC Air Removal Unit, SX-Kanalsatz, 24 Zoll Teilenummer ACF126 Preis 241,99 €
Produkt APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm Teilenummer ACF127 Preis 241,99 €
Produkt Rack-Luftverteilungseinheit, 2 U, 208/230 50/60 HZ Teilenummer ACF202BLK Preis 591,69 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Rack Air Removal Unit SX, 100–240 V, 50/60 HZ, für NetShelter-600mm-Gehäuse. Teilenummer ACF400 Preis 2 783,00 €
Produkt Rack Air Removal Unit SX, 100–240 V, 50/60 HZ, für NetShelter-750mm-Gehäuse. Teilenummer ACF402 Preis 2 964,50 €
Produkt Lüftereinsatz für die Rackoberseite, 208/230 VAC, 50/60 Hz für NetShelter SX -Gehäuse mit 600 mm Breite und 1070 mm Tiefe Teilenummer ACF502 Preis 375,09 €
Produkt Lüftereinsatz für die Rackoberseite, 208/230 VAC, 50/60 Hz für NetShelter SX -Gehäuse mit 750 mm Breite und 1070 mm Tiefe Teilenummer ACF504 Preis 567,49 €
Produkt NetShelter SX, seitlicher Luftkanalsatz für Gehäuse mit einer Breite von 750 mm Teilenummer AR7715 Preis 338,79 €
Produkt Seitliches Luftkanal-Kit für Nexus 7009®, für 750 mm breite Gehäuse Teilenummer AR7725 Preis 399,29 €
Produkt NetShelter SX, 42 U, Kanalsatz für Cisco Nexus® 7018 Teilenummer AR7742 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt NetShelter SX, 48 U, Kanalsatz für Cisco Nexus® 7018 Teilenummer AR7747 Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Vertikaler Abluftkanal [VED] für 600 mm breite Kurzstrecke/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7751 Preis 615,89 €
Produkt Vertikaler Abluftkanal [VED] für 600 mm breite Langstrecke/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7752 Preis 676,39 €
Produkt Vertikaler Abluftkanal [VED] für 750 mm breite Kurzstrecke/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7753 Preis 664,29 €
Produkt Vertikaler Abluftkanal [VED] für 750 mm breite Langstrecke/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7754 Preis 712,69 €
Produkt Überkopf-Kabelverlängerung, 600 mm breit/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7755 Preis 169,39 €
Produkt Überkopf-Kabelverlängerung, 750 mm breit/vertikaler Abluftkanalsatz für SX-Gehäuse Teilenummer AR7756 Preis 181,49 €
Produkt Dachlüftereinsatz, 208/230 V, 50/60 HZ, für NetShelter-WX-Gehäuse Teilenummer AR8207BLK Preis 266,19 €
Verfügbarkeit
Erhöht den Luftstrom Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.
Flexibilität
Einfach zu installieren Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.