InRow Kaltwasserkühlung

Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

Erleben Sie InRow RC600 in einer 3D-Animation.
Die Kühlwasserreihe InRow verbindet die Kühlung mit der Hitzequelle, was die Vorhersehbarkeit und Effizienz verbessert. Intelligente Steuerungen passen sich aktiv an die Last an, um die dynamischen Anforderungen heutiger IT-Umgebungen zu erfüllen. Diese Geräte sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und erfüllen die vielfältigen Anforderungen an die Kühlung von Datacentern. IT-Betreiber, die ihre Effizienz verbessern oder Geräte mit höherer Leistungsdichte einsetzen wollen, profitieren vom modularen Aufbau der Kühlwasserprodukte InRow.

Weitere Informationen
Flexibilität
Modularer Aufbau Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
Skalierbare Dichten Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Rollen Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Service-Möglichkeiten
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Steuerung
Integration von Gebäudeverwaltungssystemen Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
Mikroprozessor-Controller Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Echtzeit-Kapazitätsüberwachung Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.
Verfügbarkeit
Vorhersagbare Kühlung Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Dual A-B power inputs Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.
Rack-Eingangssteuerung Die Rack-Eingangssteuerung gewährleistet die korrekte Eingangstemperatur für die IT-Geräte.
Kaltwasseranschlüsse für oben und unten Ermöglicht den Anschluss von gekühlter Luft von oben bei Überkopfverlegung oder von unten auf einem Doppelboden.
Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Gesamtbetriebskosten
Lüfter mit variabler Drehzahl Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Reihen-basierte Architektur Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich