Easy Cooling Row CW

Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt Rack inlet temp sensor Teilenummer EAC001 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Water leakage detect rope Teilenummer EAC002 Preis --
Kaufoptionen
Produkt Water leakage detect point Teilenummer EAC003 Preis --
Kaufoptionen
Service-Möglichkeiten
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Microprocessor Controller Das System verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung mit einer 80 Zeichen großen alphanumerischen LCD-Anzeige, auf der Status- und Warnmeldungen in voller Länge angezeigt werden.
Waschbare Filter Ein einfach zu wartender, waschbarer Feinfilter entfernt Partikel aus den Rückluftstrom.
Gesamtbetriebskosten
Lüfter mit variabler Drehzahl Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Leistungsregelung Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 % der Bemessungsleistung und sorgt so für konstante Rack-Einlasstemperaturen und geringere Betriebskosten bei schwankenden Wärmelasten.
Anpassungsmöglichkeit
Flexibilität Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Aktive Airflow-Steuerung Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Rollen Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Vorhersagbare Kühlung Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Redundante Lüfter Bei einem Lüfterausfall sorgen redundante Lüfter für mehr Luftstrom.
Kaltwasseranschlüsse für oben und unten Flexible Installation je nach Bedingungen in einem bestimmten Bereich.
Zwei Stromeingänge Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung