Aquaflair AC

Luftkühlung mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich zur Kühlung von unternehmenskritischen Anwendungen

Die luftbasierten Kälteaggregate sind die effizientesten Lösungen für große Datacenter und ermöglichen eine flexible Aufstellung. Alle Aquaflair Kälteaggregate von Schneider Electric laufen sehr leise, da sie vergrößerte seitliche Luft-Wärmetauscher nutzen, die Lüftergeschwindigkeit regeln sowie über geräuschisolierte Kompressoren und Gehäuse verfügen. Unsere modernen Steuerungssysteme überwachen kontinuierlich Messpunkte, um sicherzustellen, dass die Systeme immer innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen funktionieren und melden Fehler, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Kälteaggregate eignen sich für zahlreiche Anwendungen und optimieren die Ausfallsicherheit von Kühllösungen für Reihen und Räume in einer Komplettlösung für die Wärmeableitung.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Luftgekühlte, modulierende Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich. Teilenummer BCEC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich. Teilenummer BREC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer ERAC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Wärmepumpen mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich. Teilenummer ERAH Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte, modulierende Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer ISAC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Modulierende Wärmepumpen mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer ISAH Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer LRAC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Wärmepumpen mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich. Teilenummer LRAH Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer TRAC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte Wärmepumpen mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer TRAH Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Produkt Luftgekühlte, modulierende Kaltwassersätze mit Axiallüftern für die Installation im Außenbereich Teilenummer TSAC Preis -- Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Service-Möglichkeiten
Dienstüberwachung Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.
Einfache Servicezugänglichkeit Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Betriebsservice Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Gesamtbetriebskosten
Modulare Strategie Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Integriertes System für die Pumpenanpassung Optional sind Pumpen mit drehzahlgeregeltem Antrieb erhältlich, die den Druck im Kaltwasserkreislauf jederzeit optimal anpassen. Dadurch wird der Kaltwasserfluss automatisch an veränderte Kühlanforderungen angepasst und die Effizienz des Systems gewährleistet.
Schneller Neustart Volllastbetrieb in weniger als 3 Minuten mit speziellen Einstellungen erlaubt eine Unterdimensionierung der Speichertanks
Integriertes Hydronik-Paket Umfasst alle erforderlichen Komponenten zur Herstellung der Verbindung zum Kühlaggregat, ohne die Notwendigkeit externer Verbindungen zu Zusatzgeräten wie Pumpen, und ermöglicht daher eine schnellere Implementierung.
Lüfter mit variabler Drehzahl Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Tandem-Kompressoren Geräuscharmer und effizienter Betrieb von Kompressoren, die an einen gemeinsamen Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind, wodurch eine abgestufte Kapazitätssteuerung möglich ist (für einige Modelle/Konfigurationen nicht erhältlich)
Optimiertes Management Die Verbindung zwischen den Computerraum-Klimaanlagen und den Kälteaggregaten garantiert eine hohe Energieeffizienz, basierend auf realen und aktuellen Lastbedingungen.
Hochleistungsfähige Technologielösungen Optimiert den Systembetrieb bei unterschiedlichen Lasten und Umgebungsbedingungen und damit einen extrem geringen Stromverbrauch
Verfügbarkeit
Schneller Neustart Volllastbetrieb in weniger als 3 Minuten mit speziellen Einstellungen erlaubt eine Unterdimensionierung der Speichertanks
Aktive Response-Steuerung Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.
Redundante Komponenten Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Separater Stromeingang Die externe USV speist Mainboards und Heizgeräte. So wird das System selbst dann überwacht und geschützt, wenn der Strom komplett ausfällt (optional)
Kontinuierliche Stromüberwachung Ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des vom Kompressor aufgenommenen Stroms und zeigt gegebenenfalls Abweichungen zu den Standardwerten an (nur für große Kälteaggregate verfügbar)
Elektronisches Expansionsventil Der Kühlmittelfluss wird bei allen Last- und Temperaturbedingungen optimiert. Kontinuierliche und indirekte Überwachung des Kühlmittelstandes

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich