1 resultado en Selector de baterías de repuesto para SAI
Marque su modelo
Modelo
No conozco el número de mi modelo
5 razones
razones por las que debe utilizar un RBC auténtico de APC
Más información
Marque su modelo
Modelo
No conozco el número de mi modelo
Filtros y clasificación
1
Mostrar resultados solo para  
Argentina
Clasificar por
Relevancia
  • Relevancia
  • A a Z
  • Z a A
5 razones
razones por las que debe utilizar un RBC auténtico de APC
Más información
Clasificar por:
Relevancia
  • Relevancia
  • A a Z
  • Z a A
No hay productos disponibles en Argentina
Resultados encontrados:

Compatible con Back-UPS de APC 650, 230 V

¿No sabe qué SAI es el más adecuado para usted?
Utilice nuestro selector de SAI para encontrar el SAI que mejor se adapte a sus necesidades.
No se encontró nada

Modelo desconocido

Si no consigue encontrar su modelo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Batería de repuesto

Con el tiempo, las baterías del SAI se desgastan. Esto genera una pérdida de capacidad y de autonomía. Aquí encontrará cinco razones por las que debe utilizar únicamente un RBC™ auténtico de APC en sus SAI de APC:
  • Utilizar una batería que no sea de APC puede reducir la autonomía, dañar el SAI, crear situaciones de peligro o anular las certificaciones de seguridad de UL, CSA, VDE y otras en el SAI.
  • Utilizar una batería que no sea de APC invalida la Política de protección de equipos de APC.
  • APC recicla las baterías usadas y reutiliza casi el 100 % del contenido de plomo de las baterías, protegiendo el medio ambiente. Con cada compra de una batería de repuesto auténtica de APC, podrá enviar gratuitamente a APC sus baterías usadas para su eliminación (actualmente solo disponible en EE. UU.).
  • APC ofrece una garantía de 1 año con cada cartucho de batería de repuesto.
  • APC le entregará las instrucciones correspondientes a su SAI, junto con los cables y conectores necesarios. Todas las conexiones se realizan con engastes de alta corriente herméticos al gas de alta fiabilidad.
Carga más
1 resultado
Exención de responsabilidad
La información facilitada en APC Selector de baterías de repuesto para SAI solamente se incluye con fines informativos generales. Está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "tal cual", sin garantías de ningún tipo, expresas ni implícitas. Soluciones diferentes para necesidades diferentes; póngase en contacto con un representante de ventas de APC para conocer la mejor solución para sus necesidades específicas.
Buscando…