Compartir:

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, 230 V, para Argentina

SMT3000I-AR

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, 230 V, para Argentina

Incluye: DC con software , CD de documentación , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Cable USB

SMT3000I-AR Features

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, 230 V, para Argentina

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Cierre y reinicio secuencial de red
    Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • Grupo único de tomas de salida con conmutación
    Grupo único de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad.
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Distribución de productos
Distribución de productos

Argentina

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Nota de tensión de salida
    Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos del 5% con carga completa
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    2ms typical

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C20
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    160-286V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Batería de recambio
    RBC55
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3 - 5
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Duración prolongable
    1
  • Autonomía
  • Rendimiento

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    SmartSlot , USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Interruptor de emergencia (EPO)
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    365Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    435mm , 43.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    197mm , 19.7cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    544mm , 54.4cm
  • Peso neto
    52.5kg
  • Peso de embarque
    63.7kg
  • Altura del bulto
    699mm , 69.9cm
  • Ancho del bulto
    381mm , 38.1cm
  • Profundidad del bulto
    762mm , 76.2cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    9.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    53.0dBA
  • Disipación térmica online
    375.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Garantía estándar
    3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

292KB

Fecha de actualización

2018-11-13

Smart-UPS Installation Guide 1000/1500/2200/3000 VA 220 Vac Tower
PDF

Tamaño

464KB

Fecha de actualización

2018-11-13

Operations manual Smart-UPS 1000/1500/2200/3000 VA 220 Vac Tower
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

337KB

Fecha de actualización

2018-11-15

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by INTERNATIONAL PRECISION ASSEMBLIES INC
PDF

Tamaño

376KB

Fecha de actualización

2018-11-15

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida por 1 año

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Cartucho de baterías de recambio #55 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 y (2) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con instrumentación de APC proporcionan mediciones activas que permiten optimizar la energía y proteger los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con instrumentación proporcionan datos sobre la utilización de la energía para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones fundadas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Las PDU para montaje en rack con instrumentación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de ultra bajo perfil. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con instrumentación y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para administración centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruXure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.

Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 10 A, 230 V, (16) C13

Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto