Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 230 V, AVR, Argentina

Compartir:

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 230 V, AVR, Argentina

BX800CI-AR

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : Telephone Cable , User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 230 V, AVR, Argentina

Call for More Information
08104447246
Incluye: Cable telefónico , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

BX800CI-AR Features

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 230 V, AVR, Argentina

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Indicador LED de recambio de baterías
    Todos los gabinetes universales para uso en exteriores vienen equipados con cableado y disyuntores para baterías.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Back-UPS Características y beneficios

  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Distribución de productos
Distribución de productos

Argentina

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    480Vatios / 800VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    480Vatios / 800VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Duración de transferencia
    8ms typical : 12ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    Australian/Chinese
  • Longitud del cable
    1.16metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    150 - 280V
  • Corriente máxima de entrada
    3.0A

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB
  • Panel de control
    Indicadores LED On-line : Batería encendida
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    273Joules
  • Protección para líneas de datos
    Protección de módem / fax RJ-11 (línea sencilla de dos cables)

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    215mm , 21.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    336mm , 33.6cm
  • Peso neto
    8.0kg
  • Peso de embarque
    8.94kg
  • Altura del bulto
    295mm , 29.5cm
  • Ancho del bulto
    245mm , 24.5cm
  • Profundidad del bulto
    440mm , 44.0cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    500mm
  • Peso del sobreembalaje
    18.8
  • Unidades por tarima
    24.0
  • Códigos SCC
    1073130429144 9

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-9000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    IRAM
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

115KB

Fecha de actualización

2016-12-22

User manual for BX800CI-AR/BX1100CI-AR 230 Vac for Argentina
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

152KB

Fecha de actualización

2016-12-16

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

137KB

Fecha de actualización

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

63KB

Fecha de actualización

2018-06-12

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008
PDF

Tamaño

130KB

Fecha de actualización

2016-12-22

IEC 62040-1:2008
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerChute Personal Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas)

Compatible con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de parte

SFPCPE302

Fecha de actualización

2012-01-31
Archivo de ayuda on line en formato CHM

Categoría

Subcategoría


Unidad Back-UPS ES de APC 850 VA, 2 puertos de carga USB, 120 V

Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Cartucho de baterías de recambio #17 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto