Unidad Back-UPS 650 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

Compartir:

Unidad Back-UPS 650 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

BX650CI-AR

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS 650 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

Call for More Information
08104447246
Incluye: Manual del usuario , Tarjeta de garantía

BX650CI-AR Features

Unidad Back-UPS 650 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Protección contra sobrecargas
    Protege la unidad de daños causados por el apagado automático en caso de un corto circuito o una sobrecarga.
  • Compatibilidad de PowerChute Personal Edition con sistemas operativos
    Este software admite diversos sistemas operativos y procesadores. Para obtener más información,
    haga clic aquí.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.

Back-UPS Características y beneficios

  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
Distribución de productos
Distribución de productos

Argentina

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    390Vatios / 650VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    390Vatios / 650VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz, 60 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales, 50Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Duración de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    45-65 Hz (detección automática)
  • Tipo de enchufe
    Australian/Chinese
  • Longitud del cable
    1.16metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    140 - 300V
  • Corriente máxima de entrada
    7.0A
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    0.6

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB
  • Panel de control
    Indicadores LED On-line : Batería encendida
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    273Joules
  • Protección para líneas de datos
    Protección de módem / fax RJ-11 (línea sencilla de dos cables)

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    200mm , 20.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    256mm , 25.6cm
  • Peso neto
    6.0kg
  • Peso de embarque
    6.5kg
  • Altura del bulto
    270mm , 27.0cm
  • Ancho del bulto
    198mm , 19.8cm
  • Profundidad del bulto
    340mm , 34.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Unidades por tarima
    36.0
  • Códigos SCC
    1073130428510 3

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    IRAM
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

209KB

Fecha de actualización

2017-02-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

137KB

Fecha de actualización

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

702KB

Fecha de actualización

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamaño

261KB

Fecha de actualización

2018-06-12

EN 62040-2:2006; IEC6100-3-2:2005+A1:2008+A2:2009, IEC61000-3-3:2008; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-2-2:2002
PDF

Tamaño

0KB

Fecha de actualización

2018-06-11

EN 62040-2:2006; EN 61000-2-2:2000; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; CISPR 22:2005
PDF

Tamaño

130KB

Fecha de actualización

2016-12-22

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

Cartucho de baterías de recambio #110 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

Garantía extendida por 3 años

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

Garantía extendida por 1 año

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto