Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

Compartir:

Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

BX550CI-AR

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

Call for More Information
08104447246
Incluye: Manual del usuario , Tarjeta de garantía

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BX550CI-AR Features

Unidad Back-UPS 550 VA de APC, AVR, 230 V, Argentina

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.

Back-UPS Características y beneficios

  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Argentina

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    330Vatios / 550VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    330Vatios / 550VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz, 60 Hz
  • Topología
    De reserva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Duración de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de enchufe
    Australian/Chinese
  • Longitud del cable
    1.22metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    273Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    185mm , 18.55cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    218mm , 21.8cm
  • Peso neto
    4.95kg
  • Peso de embarque
    5.5kg
  • Altura del bulto
    253mm , 25.35cm
  • Ancho del bulto
    196mm , 19.6cm
  • Profundidad del bulto
    298mm , 29.85cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    408mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    11.36
  • Códigos SCC
    0073130428483 3

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    IRAM
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

166KB

Fecha de actualización

2016-12-22

User Manual for BX550CI-AR with AVR
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

137KB

Fecha de actualización

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

702KB

Fecha de actualización

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamaño

87KB

Fecha de actualización

2016-12-16

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2008 Immunity; EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2004+A1:2010; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Cartucho de baterías de recambio #125 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure


Mostrar resultados por página