Compartir:

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

PFRDTIII500K400V

Description: Large, scalable prefabricated IT infrastructure comprised of multiple SmartShelter Modules ganged together to create a configurable design and complete d optimized for service providers and large enterprises

Incluye : Start-Up Service

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

Incluye: Servicio de puesta en marcha

PFRDTIII500K400V Features

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

  • 20 años de vida útil
    Elimina la necesidad de recambios periódicos asociados con otras tecnologías de almacenamiento de energía
  • Precableado y probado en fábrica
    Para brindarle tranquilidad.
  • StruxureWare Data Center Expert pre instalado
    El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.

SmartShelter Data Hall Características y beneficios

  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
  • Predictable Cost and Performance
    Pre-engineered designs and factory assembled and tested infrastructure dramatically reduce total the total project timeline and complexity. This minimizes construction cost overruns and changes to the original engineering design. The result is the cost you expected the performance you planned for.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    400V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • kW por rack
    5.0kW
  • Capacidad en amperios de la PDU
    20.0Amperios
  • Tipo de PDU
    Medido
  • Potencia Configurada
    500.0 KVatios / 0VA

Entrada

  • Entrada de voltaje
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tamaño del disyuntor de entrada principal
    4000.0Amperios

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Ion de litio
  • Tiempo de recarga típico
    3.5hora(s)
Title
Tamaño
Fecha de actualización