Organizador vertical de cables de alto rendimiento para racks de 2 y 4 postes, de 84" de alto y 10" de ancho, de un lado, con puerta

  • Este organizador vertical de cables de alta capacidad y 10 pulgadas de ancho para racks de 2 y 4 postes con estructura abierta posee un canal para cables de un solo...

  • Incluye: Puertas, Guía de instalación, Mounting hardware

Ver resumen del producto

AR8635 Características

Organizador vertical de cables de alto rendimiento para racks de 2 y 4 postes, de 84" de alto y 10" de ancho, de un lado, con puerta
Este organizador vertical de cables de alta capacidad y 10 pulgadas de ancho para racks de 2 y 4 postes con estructura abierta posee un canal para cables de un solo lado con varias ubicaciones internas de amarre de cables y pestañas plásticas lisas a distancias de 1 U para aplicaciones que requieren patcheo organizado.
Incluye: Puertas, Guía de instalación, Mounting hardware
  • Placa posterior con amarre para organización de cables
    Las placas posteriores cuentan con varias perforaciones para montaje para permitir la instalación sin herramientas de unidades PDU para montaje en rack vertical y accesorios para organización de cables como organizadores de cables con enganche para amarre de cables (AR8621) y carretes de fibra para organizar el exceso colgante de fibra (AR8444).
  • Protección para cables
    Las delicadas pestañas plásticas brindan el radio de curvatura adecuado.
  • Conexión a tierra
    Los puntos de conexión a tierra (no se incluyen las piezas) situados a la izquierda y la derecha del canal para cables ofrecen un sitio para conectar a tierra el organizador vertical de cables.
  • Diseño de pestañas para cables de gran capacidad
    Los organizadores de cables presentan pestañas para cables delgados de gran capacidad para proporcionar capacidad máxima en cada unidad de espacio de rack y un diseño rígido que permite disminuir la deformación cuando se introducen o extraen los cables del canal para organizar cables.
  • Enrutamiento horizontal anterior-posterior de cables
    Las perforaciones para paso de cables y las ranuras para montaje admiten canales horizontales para cables para que los cables atraviesen la unidad desde el frente hacia la parte posterior usando el accesorio para organización de cables AR8016ABLK.
  • Apariencia similar a las de los gabinetes NetShelter™
    El diseño ergonómico y el acabado con pintura pulverizada de la puerta y el cartel del gabinete compatible tienen una apariencia despejada que combina con los gabinetes NetShelter.
  • Puerta completa con retenes
    La puerta se instala con facilidad, sin necesidad de herramientas, e incluye dos pasadores de uso sencillo que permiten abrir la puerta hacia la derecha o la izquierda.
  • Unidades PDU para montaje vertical en rack sin herramientas
    Las placas posteriores presentan varias posiciones de montaje que permiten instalar las PDU para rack sin herramientas con el canal para organizador vertical de cables o en la parte posterior.
  • Los organizadores verticales de cables se entregan totalmente ensamblados
    Los organizadores verticales de cables se distribuyen completamente ensamblados y así se reduce el tiempo requerido para la instalación del equipo.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Volver arriba