Módulo informático prefabricado 225 kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones

Compartir:

Módulo informático prefabricado 225 kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones

PFMIEG225C2E26B

Description: Solución prefabricada espaciosa para infraestructura informática. Los módulos se construyen para un uso determinado, y son seguros, resistentes a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios, lo que brinda el máximo nivel de funcionalidades y rendimiento.

Incluye : User Manual

Módulo informático prefabricado 225 kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones

Call for More Information
08104447246
Incluye: Manual del usuario

PFMIEG225C2E26B Features

Módulo informático prefabricado 225 kW 400 V/50 Hz con distribución mediante canalizaciones

  • Sistema de retorno de aire
    El sistema de retorno de aire caliente para sala y los sistemas de manejo de aire exterior centralizados reducen al mínimo la obstrucción de la iluminación en el pasillo y brindan acceso a los cables desde el interior del pasillo contenido.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.

Módulo SmartShelter Características y beneficios

  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
  • Escalable y flexible
    Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
  • StruxureWare Data Center Expert pre instalado
    El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    400V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de cresta de carga
    Ilimitado
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • kW por rack
    8.65kW
  • Capacidad en amperios de la PDU
    16.0Amperios
  • Tipo de PDU
    Medido
  • Potencia Configurada
    225.0 KVatios / 225.0 kVA
  • Desviación
    Desvío estático externo

Entrada

  • Entrada de voltaje
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    340-460 (400 V)V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    340 - 460 (400V)V
  • Energía de entrada
    225000.0Vatios

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    No requiere batería interior - sólo batería exterior

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    3600mm , 360.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    6400mm , 640.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    13700mm , 1370.0cm
  • Altura del bulto
    3600mm , 360.0cm
  • Ancho del bulto
    3200mm , 320.0cm
  • Profundidad del bulto
    13700mm , 1370.0cm
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

404KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Title
Tamaño
Fecha de actualización