Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, para rack 2 U, 230 V, para Argentina

Compartir:

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, para rack 2 U, 230 V, para Argentina

SMT3000R2I-AR

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, para rack 2 U, 230 V, para Argentina

Call for More Information
08104447246
Incluye: DC con software , Cable de alimentación desmontable específico para cada país , CD de documentación , Guía de instalación , Rieles de apoyo para Rack-mount , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Sonda de temperatura , Cable USB

SMT3000R2I-AR Features

Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, para rack 2 U, 230 V, para Argentina

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • Regulación de tensión y frecuencia
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Control de grupos de tomas de salida
    Encienda y apague, reinicie o cierre ciertos grupos de tomas de salida para evitar el envío de técnicos a sitios remotos (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Cierre y reinicio secuencial de red
    Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • Conectividad serial
    Utilice cualquier red de Automatización del hogar para monitorear y controlar la unidad S20 a través del puerto serial RS-232. Para obtener información sobre cómo establecer la comunicación con la unidad S20, consulte la Nota de aplicación Nº 102 de APC; los instaladores de Crestron y AMX deberán visitar los sitios Web respectivos para obtener información sobre cómo integrar la unidad S20 en esas redes.
  • Grupo único de tomas de salida con conmutación
    Grupo único de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Alcance de tensión de entrada amplio
    Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías

Smart-UPS Características y beneficios

  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
Distribución de productos
Distribución de productos

Argentina

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    2.7 KVatios / 3.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Nota de tensión de salida
    Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Otras tensiones de salida
    220, 240
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C20
  • Longitud del cable
    1,22, 1,83metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    160-286V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    151 - 302V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB
  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga, Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    320Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    86mm , 8.6cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    480mm , 48.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    683mm , 68.3cm
  • Altura del rack
    2U
  • Peso neto
    44.28kg
  • Peso de embarque
    51.7kg
  • Altura del bulto
    254mm , 25.4cm
  • Ancho del bulto
    600mm , 60.0cm
  • Profundidad del bulto
    980mm , 98.0cm
  • Unidades por tarima
    8.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    55.0dBA
  • Disipación térmica online
    348.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, Certificación GS, IRAM, RCM, VDE, WEEE
  • Garantía estándar
    3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

314KB

Fecha de actualización

2018-07-03

Installation Guide for Smart-UPS 1000/1500/2200/3000 VA 220 Vac Rack-Mount 2U
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 1 nodo

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 y (1) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) con conmutación para rack de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para control de suministro y monitoreo activo. El control de las tomas de salida remotas permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado para activar ciclos de energía cuando es necesario reiniciar equipos en forma remota y restringir el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU para montaje en rack con conmutación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de bajo perfil. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

Las unidades PDU para rack con conmutación proporcionan un monitoreo avanzado de carga combinado con control de conmutación encendido/apagado en forma remota de tomas de salida individuales para posibilitar ciclos de potencia, retardos en la secuenciación de encendido y administración del uso de tomas de salida.

Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) con conmutación para rack de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para control de suministro y monitoreo activo. El control de las tomas de salida remotas permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado para activar ciclos de energía cuando es necesario reiniciar equipos en forma remota y restringir el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las PDU para montaje en rack con conmutación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de bajo perfil. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

Servicio de monitoreo remoto de APC por 1 año, para 1 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto