Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior

Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Frente Izquierda
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Frente Izquierda
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Frente Izquierda
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Back
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Miscellaneous
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Detailed
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Frente Izquierda
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Back
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Miscellaneous
Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior Detailed
  • Unidades montadas en pared para instalación en exteriores para aplicaciones de misión crítica

Ver resumen del producto

WMA Características

Unidades monobloque para montaje en pared para instalación externa con descarga de aire superior
Unidades montadas en pared para instalación en exteriores para aplicaciones de misión crítica

Uniflair Wall Mount Room Cooling Características y beneficios

Disponibilidad

Control de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Componentes redundantes
Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Entradas de energía duales
(Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada
Compresores de espiral
Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.

Economía

Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior
Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento
Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo

Comodidad

Autónomo
La unidad se instala rápida y fácilmente sin necesidad de tuberías de refrigerante ni intercambiadores de calor remotos.

Funcionabilidad

Servicio operativo
Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Monitoreo de servicios
Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.

Manejabilidad

Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Sistemas para administración de edificios
Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
Interfaz de red
Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Opciones

Servicios